Suchergebnisse
920
Produkte für "MQM-10"
Filter

- Beschreibung
- Verzinkte Flügelmutter zum Verbinden von Komponenten an modularen Schienensystemen
- Umgebungsbedingungen
- Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)

- Beschreibung
- Edelstahl-Flügelmutter zum Verbinden von Komponenten an modularen Schienensystemen
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereiche mit hoher Schadstoffkonzentration (C4 – hoch/C5)

- Beschreibung
- Feuerverzinkte Flügelmutter zum Verbinden von Komponenten an modularen Schienensystemen
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Feuerverzinkte Flügelmutter zum Verbinden von Komponenten an modularen Schienensystemen
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

Premium
- Beschreibung
- M10-Gewindebolzen (mit 10-mm-Kunststoffscheibe)
- Untergrundmaterial
- Stahl
- Mindeststärke des Grundmaterials (Stahl)
- 6 mm
- Korrosionsschutz
- Galvanisch verzinkt, <20 µm

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Hydraulikpumpe mit einem Druck von 10.000 PSI (700 bar) zum Schneiden/Crimpen im Schwerlastbereich sowie zum Schneiden von Erdkabeln und armierten Kabeln (Nuron Akku) – inklusive Fernbedienung
- Akkusystem
- Nuron
- Nennspannung
- 21.6 V

Nuron
- Beschreibung
- Leistungsstarke, akku-betriebene Stativmastleuchte mit 360° Lichtabdeckung zur kabellosen Ausleuchtung von Innenräumen
- Helligkeit
- 6500 lm
- Lux
- 1150 lx @ 1 m
- Gewicht
- 9.45 kg

- Beschreibung
- Akku-Betonrüttler mit Rückentragevorrichtung und bürstenlosem Motor zum Verdichten von Wänden, Platten und Fundamenten (Nuron Akku-Plattform)
- Abmessungen (LxBxH)
- 320 x 218 x 666 mm
- Gewicht
- 8.28 kg
- IP-Schutzklasse
- IP 67 (NCV 10-22 Betonrüttler), IP X4 (NCV 10-22)

- Beschreibung
- Feuerverzinkter Verbinder zur Befestigung von MQ Montageschienen parallel zu MI Montageträgern
- Werkstoffzusammensetzung
- Verbinder: DD11 MOD - HN 555-4, S235JR - DIN EN 10025-2, Bolzen: Stahl, Festigkeit 8.8
- Oberfläche
- Feuerverzinkt: Verbinder 55 µm – DIN EN ISO 1461; Bolzen 45 µm – DIN EN ISO 1461
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

Premium
- Beschreibung
- Gewindebolzen aus Kohlenstoffstahl zur Verwendung mit pulverbetriebenen Bolzensetzgeräten auf Beton (Unterlegscheibe 10 mm)
- Untergrundmaterial
- Beton (weich), Beton (hart)
- Korrosionsschutz
- Galvanisch verzinkt, <20 µm
- Umgebungsbedingungen
- Trockener Innenbereich

- Beschreibung
- Präziser Transpointer zur Bestimmung von Eintritts- und Austrittspunkten sowie des Abstands zwischen den Punkten
- Betriebstemperaturbereich
- -20 - 55 °C
- Maximale Laufzeit
- 17 h
- Betriebstemperaturbereich
- -20 - 55 °C

- Beschreibung
- Theodolit mit 30-facher Vergrößerung für Höhenübertragungen und zum Abstecken von Bauteilen, Gefällestrecken und Winkeln
- Vergrößerung
- 30 x
- Kompensatortyp
- 1 Achsenflüssigkeit
- IP-Schutzklasse
- IP55 (EN 60529)

Premium
- Beschreibung
- M8-Gewindebolzen (mit 10-mm-Kunststoffscheibe)
- Untergrundmaterial
- Stahl
- Mindeststärke des Grundmaterials (Stahl)
- 6 mm
- Korrosionsschutz
- Galvanisch verzinkt, <20 µm

- Beschreibung
- Agile elektrische Wandsäge mit Cut Assist-Automatisierung, Funkfernbedienung und interner Elektrobox für Nass- und Trockenschnitte in Wänden
- Blattdurchmesser - Bereich
- 600 - 1200 mm
- Stromquelle
- Elektrisch
- Fernbedienung
- Kabellos

- Beschreibung
- Nivelliergerät für alltägliche Nivellierarbeiten mit 20-fach-Vergrößerung
- Vergrößerung
- 20 x
- Kompensatortyp
- Luftdämpfung
- IP-Schutzklasse
- IP55 (EN 60529)

- Beschreibung
- Akku-Schlagschrauber der Ultimate-Leistungsklasse mit hohem Drehmoment und ¾"-Außenvierkantaufnahme mit Reibring für Schwerlastverankerung und -verschraubung
- Schlagwerkstyp
- 3/4"-Durchgangsbohrung mit Reibring
- Max. Drehmoment
- 850 Nm (1); 1600 Nm (2)
- Lösemoment
- 2000 Nm

- Beschreibung
- Funkfernbedienung für die NUN 10K-22 Hydraulikpumpe zum Schneiden und Crimpen aus der Ferne
- Zu verwenden mit
- NUN 10K

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Bohrschrauber mit hohem Drehmoment für anspruchsvolle Anwendungen in Holz und anderen Werkstoffen
- Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall)
- 95 Nm (weicher Schraubfall), 120 Nm (harter Schraubfall)
- Leerlaufdrehzahl
- Gang 1: 330 U./Min.; Gang 2: 560 U./Min.; Gang 3: 1300 U./Min.; Gang 4: 2230 U./Min.
- Abmessungen (LxBxH)
- 240 x 67 x 221 mm

Neu
- Beschreibung
- Innenrüttler zur Verwendung mit Hilti NCV 10-22 Akku-Betonrüttlern mit Rückentragevorrichtung (Nuron Akkuplattform)
- IP-Schutzklasse
- IP 67 (NCV 10-22 Betonrüttler)

- Beschreibung
- Montageschiene für leichte Anwendungen im Innenbereich
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl S280 oder besser
- Oberfläche
- Beschichtung für den Innenbereich – vorverzinkt
- Umgebungsbedingungen
- Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)

Ultimate
- Beschreibung
- HEX Fliesenbohrer der Ultimate-Leistungsklasse in einem Set mit Durchmessern von 6, 8 und 10 mm
- Untergrundmaterial
- Fliesen, Naturstein
- Einsteckenden
- Sechskant
- Werkzeugtyp
- Akku-Bohrschrauber

- Beschreibung
- Schienenendkappe für MT-100 Montageträger
- Werkstoffzusammensetzung
- PPB-M02
- Oberfläche
- k. A.

- Beschreibung
- Kanalbaulaser mit automatischer Ausrichtung, grünem Laserstrahl und Fernbedienung für schnelleres, präziseres Nivellieren und Ausrichten von Rohren
- Laserklasse
- Klasse 3R (EN 60825), 510-530 nm, < 4,5 mW
- Neigungsbereich X-Achse
- -15 - 40 %
- IP-Schutzklasse
- IP X8

- Beschreibung
- 1 Gerät für Kühlwasserzufuhr und Aufnahme/Filtrierung von Abwasser aus Diamant-Kernbohrsystemen
- Füllvolumen
- 14 l
- Wassermenge pro Füllung
- 100 l
- Durchflussrate
- 2 l/min

- Beschreibung
- Deutlich ausgeprägte, breite Buchstaben und Ziffern zum Aufprägen von Kennzeichnungen auf Metall
- Anwendung
- Markierung von kaltem Stahl, Markierung von heißem Stahl
- Zur Verwendung mit (Geräten)
- DX 462 CM, DX 462 HM
- Zeichentyp
- Spitz

- Beschreibung
- Zeichen mit abgerundeter und verformter Spitze für druckempfindliche Metall- und Spezialmarkierungen
- Anwendung
- Markierung von kaltem Stahl, Markierung von heißem Stahl
- Zur Verwendung mit (Geräten)
- DX 462 CM, DX 462 HM
- Zeichentyp
- Sehr geringe Belastung

- Beschreibung
- Bündigschnittflansche für Wandsägen DST 10-CA, DST 20-CA, DS TS20-E und DS TS32/LP32
- Zubehörtyp
- Flansche

Neu
- Beschreibung
- Akku-Schlagbohrschrauber der Subkompakt-Klasse mit Li-Ionen-Akku (12 V), bürstenlosem Motor und Schnellspannaufnahme (10 mm) – optimale Zugänglichkeit, geringes Gewicht und präzise Kontrolle
- Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall)
- 21 Nm (weicher Schraubfall), 34 Nm (harter Schraubfall)
- Leerlaufdrehzahl
- Gang 1: 400 U./Min.; Gang 2: 1600 U./Min.
- Einspannbereich
- 1 - 10 mm

Neu
- Beschreibung
- Akku-Bohrschrauber der Subkompakt-Klasse mit 12V-Li-Ionen-Akku, bürstenlosem Motor und Schnellspannaufnahme (10 mm) – optimale Zugänglichkeit, geringes Gewicht und kompakte Bauform
- Max. Drehmoment (weicher/harter Schraubabfall)
- 21 Nm (weicher Schraubfall), 34 Nm (harter Schraubfall)
- Leerlaufdrehzahl
- Gang 1: 400 U./Min.; Gang 2: 1600 U./Min.
- Einspannbereich
- 1 - 10 mm

Nuron
- Beschreibung
- Kompaktes und vielseitiges Akku-Hydraulik-Stanzwerkzeug zum Stanzen von Löchern für Leitungsdurchführungen in verschiedenen Materialien (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Abmessungen (LxBxH)
- 124 x 75 x 372 mm
- Stanzkraft
- 107 kN
- Stanzleistung Weichstahl
- 4" / 10 Ga steel

- Beschreibung
- Deutlich ausgeprägte, schmale Buchstaben und Ziffern zum Aufprägen von Kennzeichnungen auf Metall
- Anwendung
- Markierung von kaltem Stahl, Markierung von heißem Stahl
- Zur Verwendung mit (Geräten)
- DX 462 CM, DX 462 HM
- Zeichentyp
- Spitz

- Beschreibung
- Ziele für die Stationierung mit einer Totalstation oder anderen modernen Absteckgeräten
- Zu verwenden mit (lokale Auswahl)
- PLT 300, POS 150, POS 180, PLT 400

- Beschreibung
- Bolzenhalter (M6-1/4" bis M12-1/2") zur Kombination mit Bolzen für das Akku-Bolzenschweißsystem von Hilti
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Montageträger für schwere Anwendungen zur Verwendung mit MT-TFB Komponenten im Aussenbereich
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl S350 oder besser
- Oberfläche
- Bechichtung für den Außenbereich – ZM
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Umweltverträglicher Injektionsmörtel für leistungsfähige Befestigungen in Beton; erfüllt hohe Gesundheits- und Umweltschutzanforderungen
- PROFIS Software
- Ja
- Lager- und Transporttemperatur - Bereich
- 5 - 25 °C
- Anwendungstemperaturbereich
- -40 - 80 °C

- Beschreibung
- Verzinkter Schwerlast-Kippdübel
- Untergrundmaterial
- Trockenbau
- Lastbereich
- Schwere Anwendungen

- Beschreibung
- Magazinierte Clean-Tec Kartuschen für pulverbetriebene Bolzensetzgeräte
- Zur Verwendung mit (Geräten)
- DX 2, DX 351, DX 351 CT, DX 351 M/E, DX 351 MX 27, DX 351 MX 32, DX 36, DX 450, DX 460 F10, DX 460 F8, DX 460 F8S12, DX 460 FP8, DX 460 GR, DX 460 IE, DX 460 IE-XL, DX 460 MX, DX 460 MX, DX 460 SM, DX 460 SR, DX 462 CM, DX 462 CM, DX 462 F8, DX 462 F8S12, DX 5 F10, DX 5 F10 PTR, DX 5 F8, DX 5 F8S12, DX 5 GR, DX 5 IE, DX 5 IE-XL, DX 5 MX, DX 5 MX, DX 5 SM, DX A40, DX A41
- Kartuschentyp
- 6.8/11 M10
- Anzahl der Kartuschen pro Magazinstreifen
- 10

- Beschreibung
- Faserplatten-Einzelschraube (verzinkt) zur Befestigung von Faserplatten auf Holz oder Metall
- Schraubenkopftyp
- Trompetenkopf
- Schraubenantrieb
- PH #2
- Magaziniert
- Nein

- Beschreibung
- Zubehör zur Bohrlochreinigung für Injektionsmörtel
- Länge
- 800 mm

- Beschreibung
- Schlanker Winkelschleifer mit 850 W (230 V) oder 700 W (100-110 V) mit Totmannschalter für Scheibendurchmesser bis 115 mm
- Scheibendurchmesser
- 115 mm
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 2 kg
- Max. Schnitttiefe
- 24 mm

- Beschreibung
- Magazinierte Faserplattenschraube (verzinkt) für das Schraubenmagazin SMD 57 – zur Befestigung von Faserplatten auf Holz oder Metall
- Application 01
- Befestigung von faserverstärkten Trockenbauplatten auf Metallunterkonstruktionen (bis 0,88 mm)
- Schraubenkopftyp
- Trompetenkopf
- Advantage 01
- Entwickelt für hohe Produktivität und praktisch keinem Abfall – mit CE-Kennzeichnung, entspricht Anforderungen der Norm EN 14566 hinsichtlich Qualität und Herstellungskonsistenz

- Beschreibung
- Staubentsorgungs- und Vorfilterbeutel aus Vlies für Trockenanwendungen, insbesondere mit Holz
- Zu verwenden mit
- VC 125-6, VC 125-9, VC 150-10 G01, VC 150-6 G01, VC 40-U (L/M)
- Beuteltyp
- Trocken
- Beutelmaterial
- Vlies

- Beschreibung
- Schlanker Winkelschleifer mit 850 W (230 V) oder 700 W (100-110 V) mit seitlichem Schalter für Scheibendurchmesser bis 115 mm
- Scheibendurchmesser
- 115 mm
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
- 2 kg
- Max. Schnitttiefe
- 24 mm

- Beschreibung
- Staubentsorgungs- und Vorfilterbeutel aus Kunststoff für Nass- und Trockenanwendungen, insbesondere mit Mineralstaub
- Zu verwenden mit
- VC 125-6, VC 125-9, VC 150-10 G01, VC 150-6 G01, VC 40-U (L/M)
- Beuteltyp
- Nass und trocken
- Beutelmaterial
- Kunststoff

- Beschreibung
- Gerätekoffer für Hilti Geräte
- Typen
- Werkzeugkoffer
- Abmessungen (LxBxH)
- 380 x 330 x 120 mm

- Beschreibung
- Spannzange und Zubehör für sichere Drahtverbindung
- Zubehörtyp
- Verbinder

- Beschreibung
- Magazinierte Clean-Tec Kartuschen zur Verwendung mit dem pulverbetriebenen Bolzensetzgerät DX 6
- Zur Verwendung mit (Geräten)
- DX 6
- Kartuschenfarbe
- Titan
- Lagertemperatur - min
- 5 °C

- Beschreibung
- Dichtung für Wasserfangsystem DD-WCS
- Zubehörtyp
- Wasserfangsysteme
- Zu verwenden mit
- DD 160, DD 200, DD 250, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA

- Beschreibung
- Zubehör für das Wassermanagementsystem DD-WMS 100
- Zubehörtyp
- Sicherungslaschen
- Zu verwenden mit
- DD-WMS 100

- Beschreibung
- Zubehör für das Wassermanagementsystem DD-WMS 100
- Zubehörtyp
- Haken
- Zu verwenden mit
- DD-WMS 100

- Beschreibung
- Zubehör für das Wassermanagementsystem DD-WMS 100
- Zubehörtyp
- Verbinder
- Zu verwenden mit
- DD-WMS 100

- Beschreibung
- Magazinierte Faserplattenschraube (verzinkt) für das Schraubenmagazin SD-M 1 oder SD-M 2 – zur Befestigung von Faserplatten auf Holz oder Metallunterkonstruktionen
- Schraubenkopftyp
- Trompetenkopf
- Schraubenantrieb
- PH #2
- Magaziniert
- Ja, kompatibel mit SD-M 1 Schraubenmagazin, Ja, kompatibel mit SD-M 2 Schraubenmagazin

- Beschreibung
- Akku-Diamantbohrgerät für handgeführtes oder ständergeführtes Kernbohren von 52 bis 162 mm (2 bis 6-3/8") in Beton oder bis 252 mm (10”) in Mauerwerk (Nuron Akku)
- Durchmesserbereich
- 52 - 162 mm
- Untergrundmaterial
- Mauerwerk, Asphalt, Beton, Bewehrter Beton, Holz
- Betriebsart
- Hand- und ständergeführtes Bohrsystem

- Beschreibung
- Magazinierte Clean-Tec Kartuschen für Bolzensetzgeräte DX 351-BT und DX 351-BTG
- Zur Verwendung mit (Geräten)
- DX 351 BT, DX 351 BTG
- Kartuschentyp
- 6.8/11 M10
- Zulassungen
- CE, CIP, PTB

- Beschreibung
- Zubehör zur Verwendung mit HIK-T Dämmstoffdübeln
Keine technischen Daten verfügbar