Nuron
Akku-Kabelschneider NCT 45 S-22 für ACSR und Abspanndraht
Akku-Kabelschneider NCT 45 S-22 Kof
Akku-Hydraulik-Kabelschneider mit Fallbeil-ähnlichem Schneidmechanismus und höherer Schneidleistung für ACSR-Kabel und Abspanndraht (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Schnittleistung: Abspanndraht (EHS): Max. Außendurchmesser 13 mm, Abspanndraht (HS): Max. Außendurchmesser 15,9 mm
- Kopfrotation: 350 °
- Abmessungen (LxBxH): 129 x 75 x 455 mm
Hilti Kunden suchten auch Akku-Hydraulik-Kabelschneider, Kabelschneider, Hydraulik, NCT 45 S-22 oder Kabelschere.
Passen Sie Ihr Set an


Gerät im Koffer Enthält: 1x Clip NCT 45 S-22 bedruckt, 1x Koffer EU_30_10 leer
Wie viele Sets möchten Sie bestellen?
Nettopreis (rabattiert)
EUR 3 378,40