Zum Hauptinhalt
JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Technische Handbücher

Profitieren Sie vom besten Know-how im Bereich praktischer technischer Materialien und einem Fokus auf die effizienteste Lösung.
Befestigungs- & Verbindungstechnik

Technisches Handbuch - Steel-To-Concrete Connections (Englisch)
Dieses Handbuch dient als Leitfaden für die Planung und Ausführung von nachträglich eingebauten Befestigungselementen in Stahl-Beton-Verbindungen.


Technisches Handbuch - Concrete-To-Concrete Connections (Englisch)
Dieses Handbuch beschreibt die Anwendungen von nachträglich eingebauten Bewehrungsstäben und Ankern, zur Verbindung von Bestandsbeton und neu betonierten Bauteilen.


Technisches Handbuch - Befestigungstechnik für Hoch- und Ingenieurbau
Ihr Nachschlagwerk für Befestigungstechnik mit Auswahlhilfen, Informationen zu gesetzliche Rahmenbedingungen und Technische Daten zur Dübeltechnik.


Technisches Handbuch - Brückenbau
Dieses Handbuch beinhaltet Produkte und Anwendungen für den Brückenbau.


Technisches Handbuch - Vorgehängte hinterlüftete Fassade
Finden Sie neben Grundlagenwissen sowie allgemeinen Anforderungen und Vorschriften auch umfassende Informationen zu unterschiedlichen Bekleidungen und darauf abgestimmten Unterkonstruktionen inkl. Angaben zu Lastwerten und U-Werten.


Produkt- und Serviceübersicht - Vorgehängte hinterlüftete Fassade
Ihr Nachschlagewerk für Fassadenplanung und Befestigung - Systemlösungen, Bestellinformationen und Services.


Technisches Handbuch - Direktbefestigung (Englisch)
Ihr Nachschlagewerk für die Direktbefestigung. Informieren Sie sich, wie Sie sicher planen und umsetzen.


Technisches Handbuch - Schraubtechnik
Das Nachschlagwerk für alle technischen Themen zur Schraubtechnik im Bereich Dach und Wand.


Technisches Handbuch - Corrosion (Englisch)
Dieses Handbuch beschreibt die Grundlagen der Korrosion und geeignete Korrosionsschutzlösungen, abhängig von Anwendung und Umgebung.


Technisches Handbuch - Holzbauschrauben
Tabellenwerk und Informationen zur Nachweisführung von Holzbauteilen nach EN 1995-1-1.


Technisches Handbuch - Eingeklebte Ankerstangen für Holzverbindungen
Dieses Handbuch dient als Leitfaden für die Planung und Ausführung von eingeklebten Gewindestangen für Verbindungen und Verstärkungen konstruktiven Holzbau.

Modulare Schienensysteme

Technisches Handbuch - Installationstechnik
Ihr Nachschlagewerk für Installationstechnik mit u.a. Informationen zum Thema Schienensysteme, Rohrschellen, Lüftung und Untergrundanbindungen.


Technisches Handbuch - MT-System
Das Hilti MT-System überzeugt durch höchste Montageeffizienz und eignet sich für alle Installationsanwendungen. Von hochtragfähig bis maximal gewichtsoptimiert – wählen Sie die optimale Lösung. Ganz gleich, ob Sie eine Anwendung in Rohr- und Luftkanalbefestigung, Aufständerungen für RLT-Anlagen, begehbaren Plattformen oder in Doppelböden für Energie- und Industrieprojekte planen.


ETA Bewertungen - SHK Unterkonstruktionen im MT-System mit Brandbeanspruchung
Mit dem Bewertungsdokument EAD 280016-00-0602 und den darauf basierenden ETAs können Widerstände und Verformungen sicher, flexibel und wirtschaftlich bemessen werden.


ETA Bewertungen - SHK Unterkonstruktionen im MQ-System mit Brandbeanspruchung
Mit dem Bewertungsdokument EAD 280016-00-0602 und den darauf basierenden ETAs können Widerstände und Verformungen sicher, flexibel und wirtschaftlich bemessen werden.


Technisches Handbuch - Befestigung von Löschwasseranlagen TRVB 128S 1.12.2022
Technisches Handbuch für die Planung, Ausschreibung und Ausführung von ortsfesten Löschwasseranlagen nass und trocken. Die Inhalte beziehen sich auszugsweise auf die für die Befestigung relevanten Kapitel der TRVB 128s Ausgabe 01.12.2022.


Technisches Handbuch - Befestigung von Brandschutzklappen
Das Praxis-Handbuch mit geprüften und zugelassenen Ausführungsdetails für Brandschutzklappen und Brandrauch-Steuerklappen gem. ÖNORM H 6031:2014 (Gutachtliche Stellungnahme Aktennummer: 14031919-1). Mit unseren Montagedetails stellen eine ausschreibungskonforme Ausführung sicher, welche mit diesem Handbuch auch dokumentiert werden kann.


Technisches Handbuch - Brückenentwässerung
Dieses Handbuch unterstützt Sie bei der Planung, Ausschreibung, Beurteilung und Ausführung von Rohrleitungs-Befestigungen auf Brücken.

Baulicher Brandschutz

Technisches Handbuch - Brandschutzsysteme
Ihr Nachschlagewerk für Brandschutzsysteme zu den Themen Produkte, Anwendungen, Rechtliche Anforderungen und Nachhaltiges Bauen.


Technisches Handbuch - Hilti Rahmenschott Systeme als Abdichtungslösung
Hilti hat über 30 Jahre Erfahrung als Hersteller von international anerkannten und geprüften Brandschutzsystemen und Premium-Softwareprodukten inklusive Support – zum Schutz von Bauwerken und Menschenleben vor Brandauswirkungen.