Nuron
Akku-Blindnietgerät RT 6-22
Akku-Blindnietgerät RT 6-22 Sch #2250111




Akku-Blindnietgerät für schnellere, einfachere Montage von Verkleidung sowie Metallbearbeitung mit Stahl- oder Aluminiumnieten (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Nietmaterial: Aluminum, Stahl, Nichtrostender Stahl
- Gerätenasengrößen: 2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
Hilti Kunden suchten auch Nietgerät, RT 6-22 oder Blindnietgerät.
Passen Sie Ihr Set an


Gerät im Karton
Wie viele Sets möchten Sie bestellen?
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
EUR 852,80
Technische Daten
Nietmaterial
Aluminum, Stahl, Nichtrostender Stahl
Gerätenasengrößen
2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
Technische Dokumente
pdf Bedienungsanleitung RT 6-22 POS1, Bulgarisch, Tschechisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Slowakisch, Slowenisch, Serbisch [ 2.6 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Absolut vielseitig – dank 25 mm Hublänge und 4 verschiedener Gerätenasen lassen sich mit demselben Akku-Blindnietgerät alle gängigen Stahl-, Aluminium- und Edelstahlnieten befestigen
- Verbesserte Ergonomie – Konturgriff und perfekte Gerätebalance helfen, Belastungen für die Hände bei ganztägigen Arbeiten mit Nieten zu reduzieren
- In jeder Position einsetzbar – jetzt mit Haltenase, um ein Herausfallen der Nieten beim Arbeiten nach unten zu vermeiden, sowie optionaler Verlängerung für den Einsatz an engen Stellen
- Langlebiger und praktikabler – die optimierten Backen halten intensiver Nutzung besser stand, der neue integrierte Nasenhalter bietet mehr Komfort
- Kabellose Nuron-Geräteplattform – Akku-Geräte ohne Kompromisse dank langlebigerer Akkus und einer Reihe von Services für mehr Produktivität sowohl heute als auch morgen
Anwendungen
- Montage hinterlüfteter Fassaden – Vernietung geeigneter Unterkonstruktionsprofile für Fassadenplatten an Halterungen
- Befestigung von Bedachungen und Verkleidung
- Stahl-/Metallbearbeitung – z. B. Dachrinnen, Geländer, Zäune und Schornsteine
- Befestigung von Aufzugstrennwänden, Typenschildern, Fensterrahmen und Schaltschränken
- Befestigung von HLK-Vorrichtungen mit Nieten
Zugehörige Produkte
Nuron

Vielseitiger 22-V-Lithium-Ionen-Akku mit optimaler Balance von Gewicht, Leistung und Laufzeit für den Einsatz mit Nuron Elektrowerkzeugen
Nuron

Hochkapazitiver 22-V-Li-Ionen-Akku zur Steigerung der Leistung und Laufzeit von mittelschweren bis schweren Nuron-Elektrowerkzeugen
Nuron

Kompakter und leichter 22-V-Lithium-Ionen-Akku für leichte Aufgaben mit Nuron Elektrowerkzeugen
Nuron

Langlebiger 22-V-Lithium-Ionen-Akku mit längerer Laufzeit und höherer Leistungsabgabe für den Einsatz mit Nuron Elektrowerkzeugen
Services
Hilti Geräteservice
- Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Gerät nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten begrenzt
- Drei Monate kostenfrei nach jeder Reparatur
- Nur original Hilti Ersatzteile
Fleet Management
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.