NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken
Nuron

Akku-Blindnietgerät RT 6-22

Akku-Blindnietgerät RT 6-22 Sch #2250111

Akku-Blindnietgerät für schnellere, einfachere Montage von Verkleidung sowie Metallbearbeitung mit Stahl- oder Aluminiumnieten (kabellose Nuron-Geräteplattform)

  • Nietmaterial: Aluminum, Stahl, Nichtrostender Stahl
  • Gerätenasengrößen: 2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm

Hilti Kunden suchten auch NietgerätRT 6-22 oder Blindnietgerät.

Passen Sie Ihr Set an

Gerät
Gerät im Karton
Wie viele Sets möchten Sie bestellen?
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
EUR 852,80