JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken
Nuron

Akku-Kabelschneider NCT 85 C-22 für Kupfer und Aluminium

Akku-Kabelschneider NCT 85 C-22 Kof

Akku-Kabelschneider mit Pistolengriff für Kupfer- und Aluminiumkabel bis 3,2" │ 80 mm (kabellose Nuron-Geräteplattform)

  • Kopfrotation: 350 °
  • Abmessungen (LxBxH): 422 x 105 x 525 mm

Hilti Kunden suchten auch Akku-Kabelschneider, Kabelschneider, NCT 85, NCT 85 C-22 oder Kabelschere.

Passen Sie Ihr Set an

Gerät
Gerät im Koffer Enthält: 1x Clip NCT 85 C-22 bedruckt, 1x Koffer EU_40_10 leer
Wie viele Sets möchten Sie bestellen?
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
EUR 4 354,20