REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

1381

Produkte für "S-SH BT M"

Filter
Verzinkte Keilmutter
Beschreibung
Verzinkte Keilmutter für die Befestigung von Gewindestangen an Metalldecks
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
Adapter BS/BI


Beschreibung
Diamantbohrkronen-Adapter
Zubehörtyp
Bohrkronenadapter
Adapter BR/BI


Beschreibung
Diamantbohrkronen-Adapter
Zubehörtyp
Bohrkronenadapter
Anbohrhilfe HIT-BH
Beschreibung
HIT Zubehörsets für Injektionsmörtel
Keine technischen Daten verfügbar
Parallelanschlag SC 55W
Beschreibung
Zubehör für Kreissägen, z. B. Führungsschienen, Klemmen und Gerätekoffer
Zubehörtyp
Parallelanschläge
Zusatzinformationen zum Zubehör
Zwei Arme

Neu

Füllmodul CFS-T FB


Beschreibung
Füllmodule zum Abdichten ungenutzter Bereiche innerhalb von Durchführungsrahmen, wenn eine hohe Wasser- und Gasdichtigkeit sowie Feuerbeständigkeit erforderlich sind
Zulassungen
UL
Lager- und Transporttemperatur - Bereich
5 - 25 °C
Temperaturbeständigkeitsbereich
-40 - 50 °C

Neu

CFS-T SST Dichtstreifen
Beschreibung
Dichtsteifen aus Elastomerkautschuk – zum Verfüllen von Spalten in Kabel- und Rohrdurchführungen
Lager- und Transporttemperatur - Bereich
5 - 25 °C
Temperaturbeständigkeitsbereich
-40 - 50 °C
Gürtelhaken SF / SI
Beschreibung
Schrauber und Schlagschrauber-Zubehör
Keine technischen Daten verfügbar

Neu

Führungsschiene SC GR-1400
Beschreibung
Führungsschiene für Kreissägen
Zubehörtyp
Führungsschienen
Länge
1400 mm

Neu

Schienendämmprofil SC GR-A
Beschreibung
Führungsschiene für Kreissägen
Zubehörtyp
Gummis
Länge
10000 mm
Zu verwenden mit
Führungsschiene SC GR-1400
Dichtscheibe DD-SW-L
Beschreibung
Abdichtung für den Wasserfangring DD-WC-ML, Bohrkronendurchmesser 24 bis 250 mm
Zubehörtyp
Dichtscheiben
Zu verwenden mit
DD 200, DD 250, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Kobaltbohrer-Satz HSS-Co


Beschreibung
HSS Kobaltbohrer-Satz der Ultimate-Leistungsklasse zum Erstellen von Bohrlöchern mit kleinem Durchmesser in Stahl und Edelstahl ≤1100 N/mm², gemäß den Vorgaben von DIN 338/340
Produktklasse
Ultimate
Einsteckenden
Glattschaft
DIN
DIN 338
Senkbohr-Lochsäge HS-CS


Beschreibung
Bimetall-Lochsäge zum Schneiden von Löchern mit einem Durchmesser von 68 mm, mit Randversenker
Untergrundmaterial
Gipskartonplatte, Trockenbau, Metall, Sperrholz, Kunststoff, Aluminium
Arbeitsmodus
Bohren
Einsteckenden
Sechskantschaft

Neu

Gehrungssägeblatt für Universal-Schnitte in Holz
Beschreibung
Ultimatives 12" Gehrungssägeblatt (305 mm) für den universellen Holzzuschnitt, mit Hartmetallzähnen für schnellere Schnitte, längere Lebensdauer und höhere Produktivität bei Akku-Gehrungssägen
Keine technischen Daten verfügbar

Neu

Säbelsägeblätter für Dämmstoffe
Beschreibung
Präzisionssägeblätter für Säbelsägen zum Schneiden von Dämmstoffen bis 230 mm (9")
Produktklasse
Premium
Blattmerkmale
Schnellschnitt, Glattschnitt
Leichtbeton


Beschreibung
Premium-Säbelsägeblätter, die Leichtbeton (bis 215 mm) zügig und ausdauernd trennen
Produktklasse
Ultimate
Schaft
1/2" Universalschaft
Zähne pro Zoll
2
Ziegel schneiden


Beschreibung
Premium-Säbelsägeblätter mit höherer Lebensdauer für schnelle Geradschnitte in Ziegeln, bis zu 365 mm Schnitttiefe
Produktklasse
Ultimate
Schaft
1/2" Universalschaft
Zähne pro Zoll
2
Schnitte in Hartplatten- und Gipsplattenwänden
Beschreibung
Langlebige Premium-Säbelsägeblätter für Hartplatten und Gipsplatten (6 bis 100 mm Schnitttiefe)
Produktklasse
Ultimate
Schaft
1/2" Universalschaft
Zähne pro Zoll
6
Schnitte in Leichtbeton und Ziegelstein
Beschreibung
Premium-Säbelsägeblätter mit langer Lebensdauer für zügige Schnitte in Leichtbeton und Ziegel (bis 215 mm)
Produktklasse
Ultimate
Schaft
1/2" Universalschaft
Zähne pro Zoll
1.5

Neu

Stichsägeblätter für Dämmstoffe
Beschreibung
Stichsägeblätter für präzise und schnelle Schnitte durch Dämmstoffe – Schnitttiefe bis zu 150 mm (6 Zoll)
Produktklasse
Premium
Untergrundmaterial
Mineralisch, Dämmung
Blattmerkmale
Schnellschnitt, Glattschnitt
Setzwerkzeug HVU2
Beschreibung
Setzwerkzeug für HAS-U Ankerstangen mit HVU2 Patronen
Keine technischen Daten verfügbar

Neu

DIN-Kabelpresseinsätze 6T für Kupfer
Beschreibung
DIN-Pressbacken mit 6 Tonnen Presskraft für Laschen und Verbinder aus Kupfer bis 300 mm²
Keine technischen Daten verfügbar
DIN-Kabelpresseinsätze 12T für Kupfer
Beschreibung
DIN-Pressbacken mit 12 Tonnen Presskraft für Laschen und Verbinder aus Kupfer bis 300 mm²
Keine technischen Daten verfügbar
DIN-Kabelpresseinsätze 12T für Aluminium
Beschreibung
DIN-Pressbacken mit 12 Tonnen Presskraft für Laschen und Verbinder aus Aluminium bis 300 mm²
Keine technischen Daten verfügbar
DIN-Kabelpresseinsätze 6T für Aluminium
Beschreibung
DIN-Pressbacken mit 6 Tonnen Presskraft für Laschen und Verbinder aus Aluminium bis 300 mm²
Keine technischen Daten verfügbar
HSL 4 Schwerlastdübel / Schwerlastanker
Beschreibung
Schwerlast-Keilanker (Kohlenstoffstahl, Sechskantkopf) der Ultimate-Leistungsklasse, mit Zulassungen für sicherheitsrelevante Anwendungen in Beton
Werkstoff, Korrosion
Kohlenstoffstahl, verzinkt
Kopfkonfiguration
Sechskant
Zulassungen / Prüfberichte
Brandschutz, ETA, ICC-ES-Protokoll (Beton), LABC, Nuklear (NQA-1), Seismisch
HSL4-G Schwerlast-Keilanker
Beschreibung
Schwerlast-Spreizdübel (Kohlenstoffstahl, Außengewinde) der Ultimate-Leistungsklasse, mit Zulassungen für sicherheitsrelevante Anwendungen in Beton
Werkstoff, Korrosion
Kohlenstoffstahl, verzinkt
Kopfkonfiguration
Außengewinde
Zulassungen / Prüfberichte
Brandschutz, Ermüdung, ETA, ICC-ES-Protokoll (Beton), LABC, Nuklear (NQA-1), Seismisch
Schwerlastanker HSL-3-SKR
Beschreibung
Schwerlast-Spreizdübel (Edelstahl A4 mit Senkkopf) für höchste Leistung
Werkstoff, Korrosion
Edelstahl, A4
Kopfkonfiguration
Senkkopf
Zulassungen / Prüfberichte
Brandschutz, ETA, ICC-ES-Protokoll (Beton)
X-EM6H P12 Gewindebolzen


Beschreibung
Gewindebolzen aus Kohlenstoffstahl zur Verwendung mit pulverbetriebenen Bolzensetzgeräten auf Stahl (Zentrierring 12 mm)
Untergrundmaterial
Stahl
Mindeststärke des Grundmaterials (Stahl)
4 mm
Korrosionsschutz
Galvanisch verzinkt, <20 µm

Neu

Sicherungsmutter aus Edelstahl
Beschreibung
Sicherungsmutter für den Einbau mit HAS-U Ankerstangen unter Ermüdungsbelastung
Werkstoff, Korrosion
Edelstahl, A4
Verfüllset WHG-konform (Kohlenstoffstahl)
Beschreibung
Verfüllset für WHG-konforme Anwendungen mit chemischen Dübeln (Kohlenstoffstahl, Festigkeit 8.8)
Anwendung
Grundplatte
Verfüllset WHG-konform (Edelstahl)
Beschreibung
Verfüllset für WHG-konforme Anwendungen mit chemischen Dübeln (A4-Edelstahl)
Anwendung
Grundplatte
CFS-C P Premium-Brandschutzmanschette
Beschreibung
ETA-konforme Premium-Brandschutzmanschette zur Nachbelegung zur Herstellung von Brand- und Rauchschutzabschlüssen um bestehende Rohre zwischen 50 und 250 mm
Zulassungen
ETA-10/0404
VOC gemäß LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
7.6 g/l
Ausdehnungsverhältnis (unbeschränkt bis max.)
1:17
RA Rohrabhänger


Beschreibung
Galvanisch verzinkte Rohrabhänger für Abhängeanwendungen mit Rohren
Lastbereich
Leichte Anwendungen
Galvanisch verzinkte Ringmutter DIN 582
Beschreibung
Galvanisch verzinkte Ringmutter nach DIN 582 mit Öse zur Aufnahme eines Hakens
Lastbereich
Leichte Anwendungen
EFD Federklappanker
Beschreibung
Verzinkter Federklappanker mit Federklappbolzen
Lastbereich
Leichte Anwendungen
Setzadapter TE (HVU2)
Beschreibung
Setzwerkzeug für Ankerstangen mit Sechskantköpfen zur Verwendung mit Folienpatronen
Keine technischen Daten verfügbar
RT 6-22 Haltenasen
Beschreibung
Haltenasen zum Befestigen von Stahl-, Aluminium- und Edelstahlnieten mit dem Akku-Blindnietgerät RT 6-22 (verfügbare Größen: 2,4 mm bis 4,8 mm | 3/32” bis 3/16”)
Keine technischen Daten verfügbar
RT 6-22 Nietnasenstücksets
Beschreibung
Nietnasenstückset zum Befestigen von Stahl-, Aluminium- und Edelstahlnieten mit Ihrem RT 6-22 Akku-Blindnietgerät (Set enthält 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm und 4,8 mm)
Keine technischen Daten verfügbar

Neu

Rondellenhalter X-WH B4 01
Beschreibung
Austauschbare Nagelführungen, Stützfüße und Unterlegscheibenhalter für den BX 4-Akkunagler
Keine technischen Daten verfügbar

Neu

Bolzenführung X-FG B4-FE 01
Beschreibung
Austauschbare Nagelführungen, Stützfüße und Unterlegscheibenhalter für den BX 4-Akkunagler
Keine technischen Daten verfügbar

Neu

Bolzenführung X-FG B4-IF 01 verpackt
Beschreibung
Austauschbare Nagelführungen, Stützfüße und Unterlegscheibenhalter für den BX 4-Akkunagler
Keine technischen Daten verfügbar
Bitumen-Spray als Korrosionsschutz
Beschreibung
Corroprotect Bitumen-Spray 500ml
Keine technischen Daten verfügbar
Dübelgrundplatte DD-BA-3
Beschreibung
Grundplatten und Grundplattenzubehör
Befestigungsart
Dübel
Dübelgrundplatte DD-BA-6
Beschreibung
Grundplatten und Grundplattenzubehör
Befestigungsart
Dübel
Wasserfangsystem DD-WMK-BI
Beschreibung
Wasserfanghalter für Hilti Kernbohrsysteme
Zubehörtyp
Wasserfangsysteme
Zu verwenden mit
DD 120, DD 150-U, DD 160
Zusatzinformationen zum Zubehör
Zubehörsatz für Wasserfang
Adapter BI/BR/BS


Beschreibung
Diamantbohrkronen-Adapter
Zubehörtyp
Bohrkronenadapter
Sägeblattschutz DST-BG 160
Beschreibung
Sägeblattschutz für Hilti Wandsägen
Keine technischen Daten verfügbar
Sägeblattschutz DS-BG 65
Beschreibung
Sägeblattschutz für Hilti Wandsägen
Zubehörtyp
Blattschutz
Anbohrhilfe DD-SA L370
Beschreibung
Diamantbohrkronen-Adapter
Zubehörtyp
Anbohrhilfen
Zusatzinformationen zum Zubehör
zu verwenden mit Einsteckende BI (M41/BR)
Arbeitslänge
370 mm
Staubsack SC 6WP-22
Beschreibung
Zubehör für Kreissägen, z. B. Führungsschienen, Klemmen und Gerätekoffer
Zubehörtyp
Staubbeutel
Parallelanschlag SC 6WP-22
Beschreibung
Zubehör für Kreissägen, z. B. Führungsschienen, Klemmen und Gerätekoffer
Zubehörtyp
Sonstige
Zubehörset Hit Profi Rebar Sch
Beschreibung
HIT Zubehörsets für Injektionsmörtel
Keine technischen Daten verfügbar
Dichtring SB 6-22 Gummi
Beschreibung
Zubehör für Hilti Bandsägen
Keine technischen Daten verfügbar
Führungsrolle SB 6-22 kpl
Beschreibung
Zubehör für Hilti Bandsägen
Zubehörtyp
Sonstige
Trennscheibe SB 6-22 Abdeckung
Beschreibung
Zubehör für Hilti Bandsägen
Zubehörtyp
Sonstige
Bandsäge SB 6-22 plate
Beschreibung
Zubehör für Hilti Bandsägen
Zubehörtyp
Sonstige
Fernbedienung DS SB1
Beschreibung
Zubehör für Hydraulikaggregat D-LP15
Zubehörtyp
Fernbedienungen
Kompaktladegerät C4/12-50
Beschreibung
Kompaktes Ladegerät für Hilti 12 V Li-Ionen-Akkus
Akkusystem-Kompatibilität
12 V
Ausgangsleistung
50 W
Ausgangsstrom
4 A

Neu

Keilklemm-Sets CFS-T STRF
Beschreibung
Keilklemm-Set zum schnellen und einfachen Herstellen einer abschließenden, effektiven Abdichtung für STRF Kabeldurchführungsrahmen
Lager- und Transporttemperatur - Bereich
5 - 25 °C
Anwendungstemperatur - Bereich
-20 - 50 °C
1261 - 1320 von 1381 Produkten