REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Pendelhubstichsäge WSJ 850-EB mit Schaftgriff

Akku-Stichsäge (850 W) mit Schaftgriff

  • Griff: Bügelgriff
  • Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 2.6 kg
  • Untergrundmaterial: Holz, Metall, Sandwichpaneel

Hilti Kunden suchten auch Stichsäge oder Pendelhubstichsäge.

Optionen auswählen

Menge
Gesamt Stk.
NaN
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Fehler beim Laden der Preisdaten

Für Informationen bzw. den Kauf dieser Produkte wenden Sie sich bitte an den Hilti Kundenservice.

Hinweis

Bitte kontaktieren Sie den Hilti Kundenservice: Kontakt

Technische Daten

Griff
Bügelgriff
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
2.6 kg
Untergrundmaterial
Holz, Metall, Sandwichpaneel
Hublänge
28 mm
Hubfrequenz
3000 Hübe/Minute
Max. Kegelwinkel
45 °
Max. Schnitttiefe für Baustahl
10 mm
Max. Schnitttiefe für Holz
150 mm
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
88 dB (A) 1
Triaxiale Vibrationswerte beim Bretterschneiden (ah,B)
11 m/s² 2
Unsicherheit (K) für triaxiale Vibrationswerte beim Bretterschneiden (ah,B)
1.5 m/s² 3
Triaxiale Vibrationswerte beim Schneiden von Blech (ah,M)
5.0 m/s² 4
Unsicherheit (K) für triaxiale Vibrationswerte beim Metallsägen (ah)
1.5 m/s² 5
  1. Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
  2. Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
  3. Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
  4. Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
  5. Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Nahezu staubfreies Arbeiten – für schnellere Fortschritte und ein präziseres Ergebnis
  • Extrem hohe Schnittleistung bei minimalem Staubanfall
  • Integrierte Staubabsaugung – für eine ungehinderte Sicht auf die Schnittlinie, ohne umständlichen Absaugschlauch oder Bausauger
  • Der Staubbehälter kann in nur wenigen Sekunden montiert und wieder entfernt werden (kein Werkzeug erforderlich)
  • Die Hilti-Technologie Smart Power passt die Leistung automatisch dem zu schneidenden Material an – die Schnittqualität ist durchgängig hoch und der Motor vor Überlastung geschützt

Anwendungen

  • Holz und Holzwerkstoffe bis zu 150 mm
  • Bauholz, Holz mit Nägeln
  • Metalle und Metalllegierungen
  • Kunststoffe
  • Verbundmaterialien

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.

Services

Hilti Tool Service

  • Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Gerät nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
  • Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
  • Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten begrenzt
  • Drei Monate kostenfrei nach jeder Reparatur
  • Nur original Hilti Ersatzteile
Mehr erfahren

Fleet Management

  • Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
  • Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
  • Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
  • Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
  • Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
Mehr erfahren