JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken
Nuron

SM 60-22 Akku-Gehrungssäge

Akku-Kapp und Gehrungssäge SM 60-22 Sch

Gehrungssäge mit beidseitiger Neigungsmöglichkeit und einer Kapazität von bis zu 100 x 355 mm│4" x 13-3/4" (Nuron Akku-Plattform)

  • Blattdurchmesser: 305 mm
  • Untergrundmaterial: Holz, Kunststoff
  • Leerlaufdrehzahl: Gang 1: 4300 U./Min.

Hilti Kunden suchten auch SM 60-22, Kappsäge, Akku-Gehrungssäge, Kappsäge, Gehrungssäge, Doppelgährungssäge oder Kappsäge.

Passen Sie Ihr Set an

Gerät
Gerät im Karton Enthält: 1x Kreissägeblatt SCBW WU SPX 305, 1x Staubsack SM 60-22, 1x Klammer SM 60-22
Wie viele Sets möchten Sie bestellen?
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
EUR 1 000,40