Nuron
TE 2000-22 TE-S Akku-Abbruchhammer
Set TE 2000-22 + TE-SX BP/FP Trolley #2495479






Leistungsstarker und leichter Akku-Abbruchhammer zum Aufbrechen von Beton und andere Abbrucharbeiten (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Arbeitsrichtung: Boden
- Werkzeugaufnahme: TE-S
- Gewicht Gerätekörper: 17.4 kg
Hilti Kunden suchten auch Akku-Abbruchhammer, Abbruchhammer, TE 2000, Meißelhammer oder Stemmhammer.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
EUR 3 927,80
EUR 3 927,80
/
1 Stück
Technische Daten
Arbeitsrichtung
Boden
Werkzeugaufnahme
TE-S
Gewicht Gerätekörper
17.4 kg
Einzelschlagenergie
38.2 J
Volle Schlagfrequenz
1800 Schläge/Min.
Abmessungen (LxBxH)
841 x 630 x 199 mm
Triaxiale Vibration beim Meißeln in Beton
2.7 m/s² 1
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
87 dB (A) 2
Nennspannung
21.6 V
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
Technische Dokumente
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (DE) [ 810.5 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Akku-Abbruchhämmer ohne Kompromisse – gleiche Abbruchleistung wie beim kabelgebundenen TE 2000 und größeren Abbruchhämmern, dafür aber deutlich kompakter
- Schneller einsatzbereit – unabhängig von der oft unzuverlässigen Hauptstromversorgung und flexibel einsetzbar, sodass bei Arbeitsbeginn keine unnötigen Verzögerungen entstehen
- Ausgezeichnete Manövrierfähigkeit – der TE 2000-22 ist 10 kg leichter und deutlich schlanker als vergleichbare Akku-Abbruchhämmer, ideal für mittlere und kontrollierte Abbrucharbeiten bei optimaler Handhabung, Geräteführung und Produktivität überall auf der Baustelle
- Hervorragende Arbeitszeit pro Ladung – mit zwei innovativen Nuron Akkus B 22-255 pro Ladung eine halbe Tonne Beton abtragen, in Verbindung mit dem optionalen großen Akku-Gehäuse sogar 1,5 Tonnen
- Nahezu staubfreies Meißeln – bis zu 95 % weniger Feinstaub in Verbindung mit einer TE DRS-B Staubabsaugvorrichtung und einem kompatiblen Hilti Staubsauger
Anwendungen
- Aufbrechen von Betonplatten und Fundamenten bis 20 cm Dicke
- Bodenvortrieb und Meißeln von Kanälen für Rohrleitungen
- Entfernen schwerer Pflastersteine ohne Beschädigung der Platte
- Ideal für eintägige Abbrucharbeiten, bei denen ein schneller Start und effizienter Fortschritt unerlässlich sind
- Aufbrechen von Betonplatten und Fundamenten bis ca. 8" Dicke
Zugehörige Produkte
Unser schnellstes Doppel-Ladegerät, optimiert für Nuron-Akkupacks mit schweren Anwendungen
Nuron

22-V-Lithium-Ionen-Akku mit der höchsten Kapazität, für maximale Laufzeit von Nuron Elektrowerkzeugen für schwere Belastungen
22-V-Lithium-Ionen-Akku mit Blitzladefunktion, optimiert für anspruchsvolle Arbeiten für schwere Anwendungen mit Nuron Geräten
Services
Hilti Geräteservice
- Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Gerät nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten begrenzt
- Drei Monate kostenfrei nach jeder Reparatur
- Nur original Hilti Ersatzteile
Fleet Management
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.


