Elektrischer Betonabbruchhammer TE 2000-AVR






Leistungsstarker und äußerst leichter Betonabbruchhammer TE-S für Beton und Abbrucharbeiten
- Arbeitsrichtung: Boden
- Werkzeugaufnahme: TE-S
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 14.5 kg
Hilti Kunden suchten auch Meißelhammer, Stemmhammer, Schremmhammer, Abbruchhammer für Arbeiten zum Boden, Presslufthammer, Abbruchhammer oder TE-S, Blitzschutz, Erdleiter, Erdspieß.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 3 493,20
Technische Daten
Arbeitsrichtung
Boden
Werkzeugaufnahme
TE-S
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
14.5 kg
Einzelschlagenergie
35 J
Volle Schlagfrequenz
1800 Schläge/Min.
Max. Meißelleistung
14200 cm³/min
Abmessungen (LxBxH)
731 x 574 x 146 mm
Triaxiale Vibration beim Meißeln in Beton
3.9 m/s² 1
Absaugvorrichtung erhältlich
TE DRS-B
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
88 dB (A) 2
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
Technische Dokumente
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (DE) [ 810.5 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Für gezielte Bodenarbeiten dank geringem Gewicht in Verbindung mit hoher Abbruchleistung
- T-Bauweise für optimale Handhabung bei Abbrucharbeiten in Böden
- Wartungsfreier, bürstenlosen Motor und 3-Kammer-Schmiersystem für längere Service-Intervalle und hohe Lebensdauer
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch AVR (Aktive Vibrationsreduktion) – und damit höhere Produktivität
- Abnehmbares Netzkabel für den schnellen und leichten Austausch beschädigter/gebrochener Kabel auf der Baustelle
Anwendungen
- Mittelschwere Abbrucharbeiten an Betonplatten und Fundamenten
- Betonentfernung für nachträgliche Bewehrungs- und Versorgungsanschlüsse
- Ausstemmen von Kanälen für die Verlegung von Rohren bei Sanitäranwendungen
- Ausstemmen von Kanälen für die Verlegung von Rohren bei Sanitäranwendungen
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.
Zugehörige Produkte
Tragbare, temporäre Stromversorgung mit hoher Leistung und Kapazität zur Verwendung mit Elektrowerkzeugen für schwere Belastungen
Staubabsaugungssystem für Meißelarbeiten in Beton mit Hilti SDS Max (TE-Y) und TE-S Bohrhämmern
Sehr leistungsstarker Industriestaubsauger für den Einsatz mit Elektrowerkzeugen und für die Reinigung von Baustellen (nass und trocken), Tank 60 l
Sehr leistungsstarker Industriestaubsauger für den Einsatz mit Elektrowerkzeugen und für die Reinigung von Baustellen (nass und trocken), Tank 60 l
Services
Hilti Geräteservice
- Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Gerät nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten begrenzt
- Drei Monate kostenfrei nach jeder Reparatur
- Nur original Hilti Ersatzteile
Fleet Management
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.



