Zum Hauptinhalt
JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Standardbefestigungen für Trägersysteme

Standardbefestigungselemente für modulare Trägersysteme – Clips, Kupplungen, Schellen, Gewindestangen, Luftkanalbefestigungen, Bolzen, Muttern, Schrauben und mehr

86 Produkte

Filter
DHSR
Beschreibung
Verzinkter Gewindebolzen mit Gewinde an beiden Enden für verschiedene Anwendungen
Werkstoffzusammensetzung
S235JR – DIN EN 10025
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
de02440_o.eps
Beschreibung
Verzinkter, zugeschnittener Gewindebolzen, Stahlgüte 4.8
Werkstoffzusammensetzung
Stahl, Festigkeit 4.8
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Lastbereich
Leichte Anwendungen
de02440_o.eps
Beschreibung
Verzinkte Gewindestange, Stahlgüte 4.8
Werkstoffzusammensetzung
Stahl, Festigkeit 4.8 - DIN 976-1
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Lastbereich
Leichte Anwendungen
de02440_o.eps
Beschreibung
Feuerverzinkte Gewindestange, Stahlgüte 4.8
Werkstoffzusammensetzung
Stahl, Festigkeit 4.8
Oberfläche
Feuerverzinkt
Untergrundmaterial
k. A.
25459.tif
Beschreibung
Gewindestange aus Edelstahl (A4), auf verschiedene Längen zugeschnitten
Erforderliche Werkstoffklasse
A2, A4
Werkstoffzusammensetzung
Edelstahl A4-70 - DIN EN ISO 3506-1
Oberfläche
Außenbereich Plus – Edelstahl
Threaded pipe
Beschreibung
Galvanisch verzinktes Gewinderohr mit Güteklasse 4.6 für den Einsatz als Zubehörteil in verschiedenen Anwendungen
Werkstoffzusammensetzung
Stahl, Festigkeit 4.6
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Untergrundmaterial
k. A.
Threaded pipe
Beschreibung
Feuerverzinktes Gewinderohr mit Güteklasse 4.6 für den Einsatz als Zubehörteil in verschiedenen Anwendungen
Werkstoffzusammensetzung
Stahl, Festigkeit 4.6
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Dämmung
Ohne
Threaded pipe
Beschreibung
Gewinderohre aus Edelstahl (A4) für den Einsatz als Zubehör in verschiedenen Anwendungen
Erforderliche Werkstoffklasse
A2, A4
Werkstoffzusammensetzung
Edelstahl A4-70 - DIN EN ISO 3506-1
Oberfläche
Außenbereich Plus – Edelstahl
14551_o.eps
Beschreibung
Galvanisch verzinkte flache Unterlegscheibe gemäß ISO 7089
Werkstoffzusammensetzung
Stahl – DIN EN ISO 7089
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Lastbereich
Leichte Anwendungen
14551_o.eps
Beschreibung
Unterlegscheibe ähnlich ISO 7089
Werkstoffzusammensetzung
Stahl
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Lastbereich
Leichte Anwendungen
14551_o.eps
Beschreibung
Feuerverzinkte flache Unterlegscheibe gemäß ISO 7089
Werkstoffzusammensetzung
Stahl – DIN EN ISO 7089
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Lastbereich
Leichte Anwendungen
LCG002260_v1 (199215)
Beschreibung
Flache Unterlegscheibe gemäß ISO 7089 aus Edelstahl (A2)
Erforderliche Werkstoffklasse
A2
Werkstoffzusammensetzung
Edelstahl A2 – DIN EN ISO 7089
Oberfläche
Außenbereich Plus – Edelstahl
LCG002260_v1 (199215)
Beschreibung
Flache Unterlegscheibe gemäß ISO 7089 aus Edelstahl (A4)
Erforderliche Werkstoffklasse
A2, A4
Werkstoffzusammensetzung
Edelstahl A4 – DIN EN ISO 7089
Oberfläche
Außenbereich Plus – Edelstahl
LCG002260_v1 (199215)
Beschreibung
Unterlegscheibe ähnlich ISO 7089 (A4 Edelstahl)
Erforderliche Werkstoffklasse
A2, A4
Werkstoffzusammensetzung
Edelstahl A4
Oberfläche
Außenbereich Plus – Edelstahl
14551_o.eps
Beschreibung
Unterlegscheibe ISO 7093
Werkstoffzusammensetzung
Stahl – DIN EN ISO 7093-1
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Lastbereich
Leichte Anwendungen
14551_o.eps
Beschreibung
Feuerverzinkte Unterlegscheibe nach ISO 7093 für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen
Werkstoffzusammensetzung
Stahl – DIN EN ISO 7093-1
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Lastbereich
Leichte Anwendungen
IS_Washer_0001_o (179944)


Beschreibung
Sicherungsscheibe
Werkstoffzusammensetzung
Stahl C 60 – DIN EN 10132-3
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Innendurchmesser - ID
16.4 mm
de02451_o.eps
Beschreibung
Verzinkte Sechskantmutter der Güteklasse 8 nach DIN 934
Werkstoffzusammensetzung
Stahl, Festigkeit 8
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Lastbereich
Mittelschwere Anwendungen
de02451_o.eps
Beschreibung
Feuerverzinkte Sechskantmutter der Güteklasse 8 nach DIN 934
Werkstoffzusammensetzung
Stahl, Festigkeit 8
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Untergrundmaterial
k. A.
LCG002226_v1 (199203)
Beschreibung
Sechskantmutter aus Edelstahl (A2) nach DIN 934
Erforderliche Werkstoffklasse
A2
Werkstoffzusammensetzung
Edelstahl A2-70
Oberfläche
Außenbereich Plus – Edelstahl
LCG002226_v1 (199203)
Beschreibung
Sechskantmutter aus Edelstahl (A4) nach DIN 934
Erforderliche Werkstoffklasse
A2, A4
Werkstoffzusammensetzung
Edelstahl A4-70
Oberfläche
Außenbereich Plus – Edelstahl
Flange nut
Beschreibung
Feuerverzinkte Sechskantmutter mit Flansch nach DIN 6923 8
Werkstoffzusammensetzung
Stahl, Festigkeit 8
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Lastbereich
Leichte Anwendungen
IS_HNA_319_o.eps
Beschreibung
Feuerverzinkte Sechskantmutter mit Selbstverriegelung zur Verwendung mit allen MI Verbindern
Werkstoffzusammensetzung
Stahl, Festigkeit 8.8
Oberfläche
Feuerverzinkt: 45 µm - DIN EN ISO 1461
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
HGP


Beschreibung
Galvanisch verzinkte Gewindeplatte der Standard-Leistungsklasse zum Befestigen von Gewindeelementen an MQ Montageschienen
Produktklasse
Standard
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
Wedge nut
Beschreibung
Verzinkte Keilmutter für die Befestigung von Gewindestangen an Metalldecks
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
Spacer couplings round
Beschreibung
Verzinkte Distanzmuffe (rund) zur Verlängerung von Gewindestangen
Werkstoffzusammensetzung
Stahl
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Lastbereich
Leichte Anwendungen
Spacer couplings round
Beschreibung
Feuerverzinkte Distanzmuffe zur Verlängerung von Gewindestangen
Werkstoffzusammensetzung
Stahl, Festigkeit 4.6
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Untergrundmaterial
k. A.
Spacer couplings round
Beschreibung
Überwurfmutter aus Edelstahl (A4) zur Verlängerung von Gewindestangen
Erforderliche Werkstoffklasse
A2, A4
Werkstoffzusammensetzung
Edelstahl A4-70
Oberfläche
Außenbereich Plus – Edelstahl
Spacer couplings hexagonal
Beschreibung
Galvanisch verzinkte Überwurfmutter (Sechskant) zur Verlängerung von Gewindestangen
Werkstoffzusammensetzung
Stahl
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Lastbereich
Leichte Anwendungen
Hexagon bolt
Beschreibung
Verzinkte Sechskantschraube nach DIN 933
Werkstoffzusammensetzung
Stahl, Festigkeit 8.8
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Lastbereich
Mittelschwere Anwendungen
Hexagon bolt
Beschreibung
Feuerverzinkte Sechskantschraube nach DIN 933
Werkstoffzusammensetzung
Stahl, Festigkeit 8.8
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Lastbereich
Mittelschwere Anwendungen
es00246.tif
Beschreibung
Sechskantschraube aus Edelstahl (A4) nach DIN 933
Erforderliche Werkstoffklasse
A4
Werkstoffzusammensetzung
Edelstahl A4-70 - DIN EN ISO 3506-1
Oberfläche
Außenbereich Plus – Edelstahl
IS_HNA_424_o.eps
Beschreibung
Feuerverzinkte Schraube für eine einfachere Befestigung und Einhand-Justierung von MI und MIQ Verbindern
Werkstoffzusammensetzung
Festigkeitsklasse 8.8
Oberfläche
Feuerverzinkt: 45 µm – DIN EN ISO 1461
Umgebungsbedingungen
Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
Hex head wood screw
Beschreibung
Verzinkte Sechskantholzschraube nach DIN 571
Werkstoffzusammensetzung
Stahl
Oberfläche
Galvanisch verzinkt
Lastbereich
Leichte Anwendungen
Hanger bolt
Beschreibung
Verzinkte Stockschraube mit Güteklasse 4.6 und Torx-Kopf
Werkstoffzusammensetzung
Stahl, Festigkeit 4.6
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Lastbereich
Leichte Anwendungen
44651.tif
Beschreibung
Stockschraube aus Edelstahl (A2) mit Torx-Kopf
Erforderliche Werkstoffklasse
A2
Werkstoffzusammensetzung
Rostfrei A2
Oberfläche
Außenbereich Plus – Edelstahl
L044110.tif
Beschreibung
Galvanisch verzinkter Gewindeadapter zur Verbindung verschiedener Innen- und Außengewindedurchmesser
Werkstoffzusammensetzung
Stahl, Festigkeit 4.6
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Lastbereich
Leichte Anwendungen
MQZ-A
Beschreibung
Galvanisch verzinkter Gleiteradapter für Schellenanbindung mit verschiedenen Durchmessern für Gewindestangen
Werkstoffzusammensetzung
Stahl, Festigkeit 4.6
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Lastbereich
Leichte Anwendungen
MQZ-A
Beschreibung
Feuerverzinkter Gleiteradapter für Schellenanbindung mit verschiedenen Durchmessern für Gewindestangen
Werkstoffzusammensetzung
11 SMn 30 - DIN EN 10087
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Untergrundmaterial
k. A.
LCG002197_v1 (199184)


Beschreibung
Gleiteradapter für Schellenanbindung aus Edelstahl (A4) mit verschiedenen Durchmessern für Gewindestangen
Erforderliche Werkstoffklasse
A4
Werkstoffzusammensetzung
Edelstahl, 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316
Oberfläche
Außenbereich Plus – Edelstahl
MQZ-A
Beschreibung
Galvanisch verzinkter Adapter für Rollengleiter und Schellenanbindung in metrischen und Zoll-Größen
Werkstoffzusammensetzung
Stahl 11SMnPb30 – DIN EN 10277-3
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Untergrundmaterial
k. A.
SR-RM
Beschreibung
Galvanisch verzinkte Reduziermuffen zum Verringern des Durchmessers von Gewindestangen
Werkstoffzusammensetzung
Stahl
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Lastbereich
Leichte Anwendungen
LCG003540_v2 (223701)
Beschreibung
Verzinkter Adapter zur Verwendung mit MP-U-I und MP-U Rohrschellen
Gewinde - M
M16
Werkstoffzusammensetzung
Stahl 11SMnPb30 – DIN EN 10277-3
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
RA Pipe hanger


Beschreibung
Galvanisch verzinkte Rohrabhänger für Abhängeanwendungen mit Rohren
Werkstoffzusammensetzung
Schmiedbares Gusseisen
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Lastbereich
Leichte Anwendungen
BS Flat leaf screw
Beschreibung
Galvanisch verzinkte Blattschraube für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen
Werkstoffzusammensetzung
S235JR – DIN EN 10025
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Lastbereich
Leichte Anwendungen
Eyenut
Beschreibung
Galvanisch verzinkte Ringmutter nach DIN 582 mit Öse zur Aufnahme eines Hakens
Werkstoffzusammensetzung
Stahl C15E
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Lastbereich
Leichte Anwendungen
44834.tif
Beschreibung
Ringmutter aus Edelstahl (A4) nach DIN 582 mit Ösen zur Aufnahme eines Hakens
Erforderliche Werkstoffklasse
A2, A4
Werkstoffzusammensetzung
Edelstahl A4-70 - DIN EN ISO 3506-1
Oberfläche
Außenbereich Plus – Edelstahl
AG Eyelet


Beschreibung
Verzinkte Ösen M6, M8, M10
Werkstoffzusammensetzung
Schmiedbares Gusseisen
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Lastbereich
Leichte Anwendungen
44881.tif
Beschreibung
Verzinkte AH Haken Größe M6
Werkstoffzusammensetzung
Schmiedbares Gusseisen
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Lastbereich
Leichte Anwendungen
MVA-L
Beschreibung
Verzinkter Luftkanalwinkel zur direkten Deckenmontage von Lüftungskanälen
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
L146000 (2215030)
Beschreibung
Verzinkter Luftkanalwinkel zur direkten Deckenmontage von Lüftungskanälen
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
MVA-LC
Beschreibung
Galvanisch verzinkter Luftkanalwinkel zur Montage oder Abhängung schwerer Lüftungskanäle
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
MVA-LP
Beschreibung
Verzinkter Luftkanalwinkel mit einer Länge von 100 mm zur direkten Deckenmontage von Lüftungskanälen
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
MVA-LH
Beschreibung
Verzinkter, schwerer Luftkanalwinkel zur Montage schwerer Lüftungskanäle
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
MVA-Z
Beschreibung
Verzinkter Luftkanalwinkel zur Überkopfmontage leichter Lüftungskanäle
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
MVA-ZC
Beschreibung
Verzinkter Luftkanalwinkel zur Überkopfmontage mittelschwerer Lüftungskanäle
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
MVZ-ZP
Beschreibung
Verzinkter Luftkanalwinkel zur Überkopfmontage schwerer Lüftungskanäle
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
13838.tif
Beschreibung
Galvanisch verzinkte Luftkanalklammer zur Verwendung mit typischen Lüftungskanälen
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
MVA-S
Beschreibung
Verzinkte Lüftungsrohrschellen zur Befestigung runder Lüftungsrohre mit Schalldämmung
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
MVA-MS
Beschreibung
Galvanisch verzinkter Trapezblechabhänger mit Schalldämmung
Untergrundmaterial
Trapezblech
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
1 - 60 von 86 Produkten