HUS4-HF Betonschraube
Schraubanker HUS4-HF 16x185 100/75/55G02
Leistungsstarke Betonschraube mit Sechskantkopf zur Befestigung an Beton und Mauerwerk (mehrschichtiger Korrosionsschutz)
- Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl, mehrfach beschichtet
- Kopfkonfiguration: Sechskant
- Schlüsselweite: 24 mm
Hilti Kunden suchten auch Betonschraube, Schraubanker Sechskantkopf, Schraubanker Beton, HUS4-HF oder Schraubanker.
Optionen auswählen
Dübelgröße
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
Dübellänge
- 60 mm
- 65 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 85 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 110 mm
- 120 mm
- 130 mm
- 140 mm
- 150 mm
- 165 mm
- 185 mm
- 205 mm
Verpackungseinheit
- 1 Stk
- 16 Stk
- 25 Stk
- 50 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
16
Nettopreis (rabattiert)
EUR 204,67
EUR 12,79
/
1 Stück