Zum Hauptinhalt

WEBINAR Hilti - Dynamische Dübelbemessung nach den aktuellen Standards - TR061 und EN1992-4

WEBINAR Hilti - Dynamische Dübelbemessung nach den aktuellen Standards - TR061 und EN1992-4

2020 August - Es liegt auf der Hand, dass Bauingenieure bei der Bemessung von Dübeln, von denen eine Lebensdauer von 50 Jahren (manchmal sogar über 100 Jahre) erwartet wird, eine Ermüdungsanalyse in ihre Bemessungsmethodik einbeziehen sollten. Der Nachweis des Widerstandes gegen Versagen, der ausreichenden Duktilität und der Gebrauchstauglichkeit ist zwar grundlegend und allgemein bekannt, hat aber nichts mit dem Nachweis gegen Ermüdung zu tun. Ein Dübel kann alle oben genannten Nachweise erfüllen und dennoch unter Ermüdungsbelastung versagen. Dieses Webinar hilft auch zu verstehen, welches Regelwerk und welche Produkte unter Ermüdungsbelastung berücksichtigt werden sollten und wie eine "einfache" und transparente Bemessung mit Hilfe von PROFIS Engineering erstellt werden kann.


880
Veröffentlicht September 6th, 2021