Schraubanker HUS3-I 6 für Beton
Schraubanker HUS3-I 6x55 M8/M10 #423180
Schraubanker (Kohlenstoffstahl, Mehrfach-Innengewinde) der Ultimate-Leistungsklasse, ermöglicht schnellere dauerhafte Befestigungen in Beton
- Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl, verzinkt
- Kopfkonfiguration: Innengewinde
- Schlüsselweite: 13 mm
Hilti Kunden suchten auch Schraubanker, Innengewinde, Schraubdübel, Betonschraube, Betonschrauben, Dübel, Anker, Multi Monti Schraubanker oder Rohrabhängung, Rohrtrassenbefestigung, Einzelpunkt Befestigung.
Optionen auswählen
Dübelgröße
- 6 mm
Dübellänge
- 35 mm
- 55 mm
Verpackungseinheit
- 100 Stk
- 300 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
100
Nettopreis (rabattiert)
EUR 157,60
EUR 1,58 / 1 Stück
Technische Daten
Werkstoff, Korrosion
Kohlenstoffstahl, verzinkt
Kopfkonfiguration
Innengewinde
Schlüsselweite
13 mm
Bohrerdurchmesser
6 mm
Zulassungen / Prüfberichte
Brandschutz, ETA, VDS
Wiederverwendbar (und austauschbar)
Nicht möglich
PROFIS Software
Ja
Werkstoffzusammensetzung
Stahl, verzinkt (min. 5 µm)
Technische Dokumente
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Höhere Produktivität – weniger Bohren und weniger Arbeitsschritte als bei herkömmlichen Ankern
- M8- und M10-Innengewinde für die direkte Anbringung von Gewindestangen
- Arbeitserleichterung – optimiert für seismische Anwendundungen der Kategorien C1/C2 und geeignet für Einzelpunktbefestigungen
- Zuverlässigeres und einfacheres Setzen – HSE-Produktprofil erhältlich
- Innovative Schneidkantengeometrie für ausgezeichnete Setzeigenschaften
Anwendungen
- Verschiedene Rohrleitungs- oder Lüftungsanlagenanwendungen
- Gewindestangenabhänger für eine oder mehrere Rohrleitungen
- Optimal geeignet für häufig ausgeführte Montagearbeiten