- Home
- Engineering
- Baulicher Brandschutz von Hilti
- Risk Management in Data Centers
Risikomanagement in Rechenzentren
Mit unseren faserfreien Brandschutzlösungen gehen Sie keinerlei Risiken für Datenkabel oder Server ein

In weiten Teilen der Welt wird der passive Brandschutz ausschließlich Fachleuten überlassen, die oft nur mit günstigen Brandschutzmaterialien wie beschichteten Mineralwollplatten arbeiten.
Dabei hat man herausgefunden, dass diese Materialien Verunreinigungen in der Luft freisetzen, die bis zu 2,5-mal höher sind als die empfohlenen Grenzwerte für sensible Umgebungen wie zum Beispiel Server-Räume in Rechenzentren.
Gerade in solchen Einrichtungen ist es üblich, dass bestehende Verkabelungen erweitert oder abgeändert werden müssen. Oft bleibt der Brandschutz danach komplett auf der Strecke. Und selbst wenn nach einer Wartung oder Umstrukturierung Brandschutzmaßnahmen bei Kabeldurchgängen bedacht werden, fällt die Energiebilanz bei einer Abschottung mit herkömmlichen Materialien miserabel aus.
Partikelverschmutzungen

Mit unseren vorgefertigten Brandschutzsystemen bleiben Sie flexibel und vermeiden Kontaminationen.
Mit faserfreien Hilti Brandschutzlösungen arbeiten Sie auch bei sich regelmäßig ändernden Kabelkonfigurationen flexibel und risikofrei. Egal um welche Art von Kabel es sich dabei handelt.
Unsere Brandschutzhülse montieren Sie problemlos und schnell. Im Falle einer Neubelegung von Kabeln oder einer Wartung ist kein spezielles Fachpersonal notwendig. Zudem gewährleisten Sie durch unsere marktführende Luftstromregelung eine luftdichte Abschottung für eine effiziente Kühlung in Server-Räumen.

Einfaches Öffnen für eine problemlose Nachbelegung von Kabeln

Effektives Schließen für eine ordnungsgemäße Luftstromregelung

Mit unserem Hilti Brandschutzstein schotten Sie Wand- und Bodenöffnungen sicher ab. Der faserfreie, vorgehärtete Stein ist für den Einsatz in Reinraumumgebungen der ISO Klasse 4 und höher zertifiziert und ermöglicht Ihnen eine problemlose Neubelegung von Kabeln.
Arbeiten Sie kostensparend

Mit vorgefertigten Brandschutzlösungen wie unserer Hilti Brandschutzhülse oder dem Hilti Brandschutzstein arbeiten Sie automatisch produktiv, sicher und flexibel.
Änderungen, wie die Nachbelegung von Kabeln, wirken sich finanziell positiver aus als bei einer Verwendung von herkömmlichen Brandschutzmaßnahmen.
Zudem gewährleisten Sie durch eine vollständige, saubere Abschottung stets eine optimale Energieeffizienz.
Empfohlene Produkte
Treffen Sie eine Auswahl
-
Brandschutzhülse CFS-SL GA
Erfahren Sie mehrBrandschutzstein CFS-BL
Erfahren Sie mehrBrandschutzschaum CFS-F FX
Erfahren Sie mehr