Verbesserte Luftstrom Regelung mit feuerbeständigen Kabeldurchführungen

Mit der Hilti Brandschutzhülse sparen Sie Betriebskosten

Der Bedarf an IT-Infrastrukturen wie Rechenzentren steigt weltweit an. Um Betriebskosten sowie den CO2-Ausstoß zu senken, beschäftigt sich die Industrie vermehrt mit einer Verbesserung der Energiebilanz in diesen Einrichtungen.

Dabei hat sich die Luftstrom-Regelung als effektive Maßnahme zur Reduzierung des Energieverbrauchs bewiesen. Um Kabelschotts in Rechenzentren luftdicht abzuschließen, sind Lösungen gefragt, die Sie unkompliziert installieren und an etwaige Erweiterungen oder Änderungen der Verkabelung jederzeit problemlos anpassen können.

Innovativer Drehmechanismus

Durch den innovativen Drehmechanismus unserer Hilti Brandschutzhülse können Sie nachträglich nicht nur weitere Kabel belegen, sondern gewährleisten gleichzeitig auch immer eine optimale Abdichtung des Luftstroms.     

Hilti Brandschutzhülse für eine einfache Nachbelegung von Kabeln

Einfaches Öffnen für eine problemlose Nachbelegung von Kabeln

Hilti Brandschutzhülse für eine einfache Nachbelegung von Kabeln

Effektives Schließen für eine ordnungsgemäße Luftstromregelung

Bewährte Luftstromregelung

Airflow leakage data in data centers

Getestete Leckagerate für Planungssimulationen 


Die Leckagerate unserer Hilti Brandschutzhülse wurde nach international anerkannten Standards wie UL 1479 und EN 1026 getestet. Der umfangreiche Test hat die optimale Luftstromregelung bei unterschiedlichen Füllverhältnissen der Hülse und unter verschiedenen Betriebsdrücken bestätigt.  

Für Ihre Planungssimulationen stellen wir Ihnen selbstverständlich die entsprechenden Leckagerate-Informationen zur Verfügung. Und auch Daten bezüglich der Druckbeständigkeit für gasbetriebene Feuerlöschanlagen finden Sie bei uns.   

Energieeffizienz in Rechenzentren

SpeedSleeve

Durch die Auswahl der richtigen Brandschutzsysteme verbessern Sie die Energiebilanz Ihres Rechenzentrums. 

Empfohlene Produkte

Treffen Sie eine Auswahl