Zum Hauptinhalt
JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Integrale Projektplanung & -abwicklung

Entdecken Sie unsere umfangreichen BIM-Services - vom Framework bis hin zur kompletten Modellierung Ihres BIM-Projektes.

Sie denken, digitale Planung mit BIM und Plant Design ist nur etwas für Architektur- und Ingenieurbüros?

Digitalisierte Bauprozesse sind in Zeiten von Fachkräftemangel und komplexer werdender Anforderungen an Gebäude und Installationen wichtige Voraussetzung für die effiziente und wirtschaftliche Planung und Ausführung von Bauprojekten.

Mit den Integrated Design Services wird Hilti Teil der integralen Planung und trägt somit dazu bei, die Produktivität bei der Planung sowie beim Bau und Betrieb von Projekten zu steigern.

Projektleitung oder Projektbegleitung?

Hilti begleitet Sie als Partner während des gesamten Projektes und nimmt an relevanten Abstimmungsbesprechungen teil.

Leistungen:

  • Erstellung eines IDS-Projektmanagementplanes (PMP)

  • Teilnahme an IDS-PMP definierten Projektbesprechungen

  • Fortschreibung des IDS-Projektmanagementplanes

Einsparung von Materialkosten

reduzierte Montagezeit durch Vorfertigungsservices

gebaut wie geplant - durch frühzeitige und übergreifende Planung

Integrale Projektabwicklung in allen Phasen

Entdecken Sie hier, welche Vorteile Sie durch eine integrale Projektabwicklung im Bauwesen haben. Von der Planungsphase über die Ausführungsphase bis hin zum Gebäudebetrieb.

I. Planungsphase

Optimierte Planung mit der BIM Methodik

Die Vorteile einer integralen Projektabwicklung

  • Value Engineering: Optimierung von Kosten, Montage und Wartung

  • Frühzeitige Kollisionserkennung verschiedener Medien garantiert Ausführbarkeit

  • Gewerkeübergreifende Planung der Montagesysteme

  • Optimierte Auswahl von Brandschutzsystemen

TGA-Unterkonstruktionen und Brandschutzlösungen

Wirtschaftliche Ausführung ohne Kollisionen

Hilti Integrated Design Services mit 3-D Visualisierung unterstützen Sie bei der Planung von gewerkeübergreifenden Unterkonstruktionen inkl. relevanter Brandabschottungen frühzeitig vor Bauausführung. Dies reduziert deutlich den Materialeinsatz, spart wertvolle Bau- und Montagezeit und vermeidet kurzfristige sowie aufwendige Vor-Ort-Änderungen.

Value Engineering

Standardisiert und wirtschaftlich

Wir planen nach Ihren Projektanforderungen und bieten geeignete Optimierungsmöglichkeiten an. Stehen zum Beispiel Standardisierung, Flexibilität und Modularität im Vordergrund, werden wir dies bei der Erarbeitung einer wirtschaftlichen Lösung berücksichtigen. Bei Brandabschottungen können definierte Standards die Zahl von technischen Beurteilungen reduzieren und evtl. Nachbelegungen im Betrieb vereinfachen.

Erstellung von Digital-to-Field-Modellen

Vertrauenswürdige Dokumentation

Informationen über bestehende Gebäude sind häufig lückenhaft und unvollständig. Wenn Sie Maße und Informationen von Wänden, Decken, Befestigungen und Bauteilen der technischen Gebäudeausrüstung als digitaler Zwilling in Ihr Modell importieren, werden Gebäudebetrieb und Facility Management optimiert und besser dokumentiert.

II. Ausführungsphase

Wie digitales Baumanagement die Bauzeit beeinflusst

Die Vorteile einer integralen Projektabwicklung

  • Vorfertigung: Vormontage, Vorkonfektionierung, Schienenschnitt

  • Transparente und durchdachte Logistik

  • Digital-to-Field: Übernahme digitaler Daten auf die Baustelle

  • Digitale und nachvollziehbare Dokumentation

  • Brandschutz-Dokumentations-Software

  • Jaibot-Roboter für semi-autonomes Bohren

Vorfertigungsservices

Vormontage, Vorkonfektionierung und Schienenschnitt sparen Zeit und Montageaufwand

Ein detailliertes digitales Modell öffnet die Tür zur Vorfertigung. Vorfertigungspläne können mit wenigen Klicks exportiert werden. Damit können TGA-Unterkonstruktionen vorgefertigt und direkt auf der Baustelle als Modul befestigt werden. Aufwendiges Ablängen und Zusammenbauen von Schienensystemen vor Ort entfällt, Montagefehler werden vermieden und es wird nur das benötigte Material geliefert und verbaut.

Hilti Jaibot

Digitale Robotik für Montagen in der Gebäudetechnik

Was wäre, wenn ein Roboter wiederkehrende Arbeiten auf der Baustelle übernehmen, Montagefehler verringern und TGA-Projekte schneller, sicherer und präziser erledigen könnte? Auf der Grundlage digitaler Planung macht der semi-autonome Bohrroboter Jaibot Befestigungslösungen in den Bereichen SHKLE und Innenausbau noch effizienter und deutlich produktiver.

Digital-to-Field

Übernahme digitaler Daten auf die Baustelle

"Bauen wie geplant" durch die Übernahme einer digitalen Planung auf die Baustelle. In der Praxis bedeutet Digital-to-Field die geführte Positionierung von Bohrpunkten für TGA-Unterkonstruktionen, Dübelbefestigungen sowie Einlegeteilen wie Ankerschienen oder Brandschutz Rahmenschottsysteme. Moderne Absteckgeräte wie der PLT 400 können auf geplante BIM/CAD-Elemente zugreifen und zum Beispiel Befestigungspunkte über einen Laser direkt in der Realität anzeigen.

Validierung

Sofortiger Nachweis, dass Sie nach Planung ausgeführt haben

In einem durchgängigen Prozess ist ein digitales Gebäudemodell das Maß der Dinge. Das Modell gibt vor, was wo zu installieren ist. Der entsprechende Montagenachweis kann ebenfalls mit dem Modell verknüpft werden, was zu einer durchgängigen Dokumentation führt. Mit Montagewerkzeugen wie dem Hilti Schlagschrauber mit adaptivem Drehmomentmodul, speichern Sie relevante Montagedaten automatisch bei der Installation.

III. Gebäudebetrieb

Vorteile von BIM und integraler Planung für das Gebäudemanagement

Die Vorteile einer integralen Projektabwicklung

  • Flexible Anpassung der Installationen bei Nutzungsänderungen oder Umbauten

  • Digitaler Zwilling als Bestandsdokumentation

  • Optimierung der Gebäudeinstandhaltung

Digitaler Zwilling

Für eine genaue und vollständige Bestandsdokumentation

Sobald das Gebäude in Betrieb ist, können digitale Wandscanner wie die Detektionsgeräte der PS-Serie oder Absteckgeräte wie der PLT 400 dazu beitragen, Ihr digitales Modell auf dem neuesten Stand zu halten. So werden Änderungen schnell und effizient dokumentiert und direkt in das Modell übertragen.

Validierung und Betriebsbereitschaft

Digitale Baumanagementlösungen und Übergabedokumentation

Jeder Verantwortliche für die Wartung und Prüfung sicherheitsrelevanter Bauteile weiß, wie umfassend die Anforderungen an die Dokumentation sind. Digitale Baumanagementlösungen und eine digitale Übergabedokumentation erleichtern die Bestandsdokumentation während des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes.

Hilti Integrated Design Services (IDS)

Konzipiert für einen reibungslosen Betrieb

Mit Hilti Integrated Design Services (IDS) werden Materialkosten gesenkt, die Bauzeit verkürzt und aufwendige und ungeplante Baustellenlösungen vermieden. Nehmen Sie Hilti z.B. in den Bereichen Haustechnik und Brandschutz bereits in der Planungsphase mit ins Boot. Ohne professioneller integraler Planung werden SHKLE-Trassen und Brandabschottungen separat für jedes einzelne Gewerk geplant und ausgeführt.

Entdecken Sie die einzelnen Integrated Design Services (IDS) für Ihr nächstes Projekt

Konzept

Definition des Gesamtprojektansatzes und der Rahmenbedingungen für die weiteren Services.

Leistungen:

  • Unterteilung des Projektes in einzelne Bereiche mit wiederkehrenden Anforderungen und Anwendungen.

  • Konzeptionelle Planung von gewerkeoptimierten TGA-Unterkonstruktionen und Brandabschottungen.

Design

Weiterentwicklung der Konzepte zu einer finalen Planung, welche durch technische Berichte dokumentiert ist.

Leistungen:

  • Planung von TGA-Unterkonstruktionen und Brandschutzlösungen, gemäß den Projektanforderungen optimiert für standardisierte und wiederkehrende Anwendungen bzw. für spezielle und komplexe Situationen.

  • Technische Berichte und Dokumentation.

  • Individuelle weitere Services wie zum Beispiel technische Beurteilungen.

Modellierung

Modellierung und Einarbeitung der in der Planung festgelegten Anwendungen und Parameter in das Projektmodell und Mitteilung bzgl. eventueller Probleme oder Kollisionen, die eine Nachbearbeitung erfordern.

Ergebnisse:

  • Integration der geplanten TGA-Unterkonstruktionen und Brandschutzlösungen in das Modell.

  • Mitteilung evtl. Probleme oder Kollisionen zur weiteren Besprechung.

Output

Für eine reibungslose Umsetzung der Planung auf der Baustelle – transparent und dokumentiert.

Leistungen:

  • Werkstattzeichnungen

  • Übersichtszeichnungen

  • Digital-to-Field-Daten

  • Materialliste

  • Vorschläge für Zuschnitt, Konfektionierung und Vormontageservices