Werkzeugadapter und Einrichtungszubehör
Entdecken Sie Adapter, Grundplatten, Zentriervorrichtungen, Bolzenführungen, Magazine und Schraubenführungen, die flexible Werkzeugkonfigurationen und den Zugang zu anspruchsvollen Arbeitsbereichen ermöglichen
42 Produkte
Filter

- Beschreibung
- Schraubenmagazin für magazinierte Schrauben mit 9 bis 57 mm Länge – für Anwendungen im Innenausbau
- Länge
- 180 mm
- Magazinkapazität
- 50
- Schraubenlänge - min
- 14 mm

- Beschreibung
- Spannzange und Zubehör für sichere Drahtverbindung
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Spannzange und Zubehör für sichere Drahtverbindung
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Spannzange und Zubehör für sichere Drahtverbindung
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Spannzange und Zubehör für sichere Drahtverbindung
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Spannzange und Zubehör für sichere Drahtverbindung
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Spannzange und Zubehör für sichere Drahtverbindung
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Spannzange und Zubehör für sichere Drahtverbindung
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Spannzange und Zubehör für sichere Drahtverbindung
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Spannzange und Zubehör für sichere Drahtverbindung
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Spannzange und Zubehör für sichere Drahtverbindung
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Spannzange und Zubehör für sichere Drahtverbindung
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Spannzange und Zubehör für sichere Drahtverbindung
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Spannzange und Zubehör für sichere Drahtverbindung
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Spannzange und Zubehör für sichere Drahtverbindung
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Spannzange und Zubehör für sichere Drahtverbindung
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Schraubenführung für den Schrauber ST 1800 – zum Befestigen von Sandwichpaneelschrauben
- Länge
- 135 mm
- Schraubendurchmesser d
- 5.5 mm
- Schraubenlänge - min
- 55 mm

- Beschreibung
- Schraubenführung für den Schrauber ST 1800 – zum Befestigen von Sandwichpaneelschrauben
- Länge
- 135 mm
- Schraubendurchmesser d
- 6.5 mm
- Schraubenlänge - min
- 55 mm

- Beschreibung
- Schraubenmagazin mit automatischer Zuführung für Schrauben von 25 bis 35 mm (1" bis 1-1/4") Länge – für Anwendungen im Innenausbau
- Länge
- 153 mm
- Magazinkapazität
- 40
- Schraubenlänge - min
- 25 mm

- Beschreibung
- Schraubenmagazin mit automatischer Zuführung für Schrauben von 25 bis 51 mm Länge – für Anwendungen im Innenausbau
- Länge
- 193 mm
- Magazinkapazität
- 40
- Schraubenlänge - min
- 25 mm

- Beschreibung
- Zubehör für Akku-Nietwerkzeug RT 6-A22
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Hochleistungs-Standbedienungsgerät für den Einsatz mit magazinierten Metallbauschrauben – für Stoßverbindungen und Blechbefestigungen
- Magazinkapazität
- 25
- Schraubenlänge - min
- 19 mm
- Schraubenlänge - max
- 40 mm

- Beschreibung
- Hochleistungs-Standbedienungsgerät für den Einsatz mit magazinierten Metallbauschrauben – für Stoßverbindungen und Blechbefestigungen
- Zu verwenden mit
- SDT 9
- Magazinkapazität
- 25
- Schraubenlänge - min
- 19 mm

- Beschreibung
- Hochleistungs-Standbedienungsgerät für den Einsatz mit magazinierten Metallbauschrauben – für Stoßverbindungen und Blechbefestigungen
- Zu verwenden mit
- SDT 9
- Schraubenlänge - min
- 19 mm
- Schraubenlänge - max
- 40 mm

- Beschreibung
- Hochleistungs-Standbedienungsgerät für den Einsatz mit magazinierten Metallbauschrauben – für Stoßverbindungen und Blechbefestigungen
- Zu verwenden mit
- SDT 9
- Schraubenlänge - min
- 19 mm
- Schraubenlänge - max
- 40 mm

- Beschreibung
- Hochleistungs-Standbedienungsgerät für den Einsatz mit magazinierten Metallbauschrauben – für Stoßverbindungen und Blechbefestigungen
- Zu verwenden mit
- SDT 9
- Schraubenlänge - min
- 19 mm
- Schraubenlänge - max
- 40 mm

- Beschreibung
- Hochleistungs-Standbedienungsgerät für den Einsatz mit magazinierten Metallbauschrauben – für Stoßverbindungen und Blechbefestigungen
- Schraubenlänge - min
- 19 mm
- Schraubenlänge - max
- 40 mm
- Gewicht
- 0.18 kg

- Beschreibung
- Hochleistungs-Standbedienungsgerät für den Einsatz mit magazinierten Metallbauschrauben – für Stoßverbindungen und Blechbefestigungen
- Schraubenlänge - min
- 19 mm
- Schraubenlänge - max
- 40 mm
- Gewicht
- 0.17 kg

- Beschreibung
- Schraubenmagazin mit automatischer Zuführung für Schrauben von 9 bis 57 mm Länge – zum Abhängen von Trockenbauwänden, Holzplatten und Außenverkleidungen
- Länge
- 180 mm
- Schraubenlänge - min
- 9 mm
- Schraubenlänge - max
- 57 mm

- Beschreibung
- Zubehör und Ersatzteile für Ihre NBL 4-22 und NBL 6-22 Akku-Staubbläser, wie Rohre, Düsen usw.
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Zubehör und Ersatzteile für Ihre NBL 4-22 und NBL 6-22 Akku-Staubbläser, wie Rohre, Düsen usw.
- Gewicht
- 0.75 kg
- Höhe
- 140 mm
- Breite
- 120 mm

- Beschreibung
- Zubehör und Ersatzteile für Ihre NBL 4-22 und NBL 6-22 Akku-Staubbläser, wie Rohre, Düsen usw.
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Haltenasen zum Befestigen von Stahl-, Aluminium- und Edelstahlnieten mit dem Akku-Blindnietgerät RT 6-22 (verfügbare Größen: 2,4 mm bis 4,8 mm | 3/32” bis 3/16”)
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Nietnasenstückset zum Befestigen von Stahl-, Aluminium- und Edelstahlnieten mit Ihrem RT 6-22 Akku-Blindnietgerät (Set enthält 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm und 4,8 mm)
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Schraubenmagazin für Stahlrahmen- und Dachanwendungen sowie zur Verwendung mit SF-M3 magazinierten Schrauben und S-SY SF-M3 Schraubendreherklingen
- Länge
- 147 mm
- Schraubenlänge - min
- 11 mm
- Schraubenlänge - max
- 25 mm

- Beschreibung
- Schraubenmagazin für Stahlrahmen- und Dachanwendungen sowie zur Verwendung mit SF-M3 magazinierten Schrauben und S-SY SF-M3 Schraubendreherklingen
- Gewicht
- 0.05 kg

- Beschreibung
- Schraubenmagazin für Stahlrahmen- und Dachanwendungen sowie zur Verwendung mit SF-M3 magazinierten Schrauben und S-SY SF-M3 Schraubendreherklingen
- Gewicht
- 0.09 kg

- Beschreibung
- Schraubenmagazin für Stahlrahmen- und Dachanwendungen sowie zur Verwendung mit SF-M3 magazinierten Schrauben und S-SY SF-M3 Schraubendreherklingen
- Gewicht
- 0.01 kg

- Beschreibung
- Schraubenmagazin für Stahlrahmen- und Dachanwendungen sowie zur Verwendung mit SF-M3 magazinierten Schrauben und S-SY SF-M3 Schraubendreherklingen
- Gewicht
- 0 kg