Nuron
SB 6-22 Bandsäge für Tiefschnitte
Bandsäge SB 6-22 Sch #2326038




Bandsäge mit Doppelabzug für präzise, geräuscharme und nahezu funkenfreie Tiefschnitte in Metall bis 127 mm│5” Tiefe (Nuron Akku-Plattform)
- Untergrundmaterial: Metall, Nichtrostender Stahl, Gusseisen, Aluminium, Kohlenstoffstahl
- Abmessungen Scheibe (LxBxH): 1140 x 12.4 x 0.5 mm
- Maximale Schnittleistung: 127 mm
Hilti Kunden suchten auch SB 6-22, Bandsäge für Tiefschnitte oder Bandsäge.
Passen Sie Ihr Set an


Gerät im Karton
Wie viele Sets möchten Sie bestellen?
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
EUR 555,20
Technische Daten
Untergrundmaterial
Metall, Nichtrostender Stahl, Gusseisen, Aluminium, Kohlenstoffstahl
Abmessungen Scheibe (LxBxH)
1140 x 12.4 x 0.5 mm
Maximale Schnittleistung
127 mm
Gewicht Gerätekörper
6.32 kg
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
75 dB (A) 1
Triaxialer Vibrationswert beim Metallsägen (ah,M)
0.8 m/s² 2
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
Technische Dokumente
pdf Bedienungsanleitung SB 6-22 (01), Bulgarisch, Tschechisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Hebräisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Türkisch, Ukrainisch, Serbisch [ 6.5 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Bandsäge für Tiefschnitte mit erweiterten Sicherheitsfunktionen – durch die zusätzliche Schnitttiefe erhalten Sie eine tragbare Lösung für noch mehr Metall-/Kunststoffanwendungen; der Doppelabzug erfordert eine beidhändige Bedienung, wodurch sich Unfälle besser vermeiden lassen
- Einsatz unter sämtlichen Bedingungen – praktisch ohne Funkenbildung, Schmutz und Lärm lassen sich tragbare Bandsägen für Tiefschnitte auch in bewohnten Gebäuden oder anderen sensiblen Umgebungen sicher einsetzen
- Hohe Leistung, geringer Wartungsaufwand – der bürstenlose Motor liefert lang anhaltende Leistung; dank des verstellbaren, werkzeuglosen Schneidschuhs behalten Sie auch beim Schneiden größerer Objekte die Kontrolle
- Fünf Geschwindigkeiten für mehr Effizienz und Komfort – geeignet zum Schneiden von Metallrohren, Streben, Gewindestangen oder Leerrohren in Verbindung mit der großen Auswahl an einfach zu wechselnden, hochwertigen Hilti Bandsägeblättern
- Kabellose Nuron-Geräteplattform – Akku-Geräte ohne Kompromisse dank langlebigerer Akkus, energiesparender Sägeblätter und einer Reihe von Services für mehr Produktivität sowohl heute als auch morgen
Anwendungen
- Schneiden von Metallstreben, Rohren und Gewindestangen (max. Schnitttiefe 127 mm)
- Schneiden von MI, MT und Mekano® Modulträgern
- Ablängen von Kunststoffrohren
- Schneiden von Metallstreben, Rohren und Gewindestangen (max. Schnitttiefe 5”)
- Schneiden von 4,5”-Metallrohren
Zugehörige Produkte
Premium-Sägeblatt für geräuscharme Kaltschnitte in Metall und Kunststoff mit SB 6-22 Bandsägen für Tiefschnitte
Nuron

Hochkapazitiver 22-V-Li-Ionen-Akku zur Steigerung der Leistung und Laufzeit von mittelschweren bis schweren Nuron-Elektrowerkzeugen
Nuron

22-V-Lithium-Ionen-Akku mit der höchsten Kapazität, für maximale Laufzeit von Nuron Elektrowerkzeugen für schwere Belastungen
Nuron

Kompakter und leichter 22-V-Lithium-Ionen-Akku für leichte Aufgaben mit Nuron Elektrowerkzeugen
Services
Hilti Geräteservice
- Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Gerät nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten begrenzt
- Drei Monate kostenfrei nach jeder Reparatur
- Nur original Hilti Ersatzteile
Fleet Management
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
