Akku-Säbelsäge SR 30-A36
Akku-Säbelsäge SR 30-A36 Kof #2162152



Akku-Säbelsäge (36 V) für extrem schwere, kontinuierliche Abbrucharbeiten und Schnitte mit minimaler Vibration und sehr guter Ergonomie
- Untergrundmaterial: Metall, Holz, Ziegel, Leichtbeton
- Hubfrequenz: 2800 Hübe/Minute
- Absaugvorrichtung erhältlich: SR DRS
Hilti Kunden suchten auch Tigersäge, Akkusäge, Fuchsschwanz, Reptiersäge oder Aligator, Clif2.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
EUR 491,97
EUR 491,97 / 1 Stück
Technische Daten
Untergrundmaterial
Metall, Holz, Ziegel, Leichtbeton
Hubfrequenz
2800 Hübe/Minute
Absaugvorrichtung erhältlich
SR DRS
Abmessungen (LxBxH)
478 x 102 x 147 mm
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
5.2 kg
Gewicht Gerätekörper
3.3 kg
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
88 dB (A) 1
Triaxiale Vibrationswerte beim Bretterschneiden (ah,B)
22.5 m/s² 2
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
Technische Dokumente
pdf Bedienungsanleitung SR 30-A36 (01), Bulgarisch, Tschechisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Serbisch [ 7.2 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Äußerst leistungsstarke Akku-Säbelsäge für besonders schwere Abbrucharbeiten – auch an Baustahl und Mauerwerk
- Sehr gute Ergonomie mit aktiver Vibrationsreduktion – fester Grip mit beiden Händen für glatte Schnitte in hartem Metall, Holz und anderen Baustoffen
- Neue werkzeuglose Sägeblattaufnahme – noch einfacher in der Handhabung, dadurch schnellerer Sägeblattwechsel
- Nahezu staubfreier Betrieb – in Verbindung mit dem optionalen SR DRS Adapter und einem kompatiblen Bausauger
- Bürstenloser Motor – nahezu wartungsfrei, wodurch Ausfallzeiten minimiert werden
Anwendungen
- Abbrucharbeiten von Baustahl und anderen Schwermetallen
- Schnitte in dicken Holzbalken mit Metall
- Schnitte in dicken Holzbalken mit Metall
- Schnitte in Konstruktionen aus Chromstahl und Gusseisen
- Schnitte in dickwandigen Stahlrohren bis 150 mm Durchmesser
Zugehörige Produkte
Säbelsägeblätter der Ultimate-Leistungsklasse für Abbrucharbeiten und hohe Schnittgeschwindigkeit in Metall, Holz und anderen Werkstoffen
Services
Hilti Geräteservice
- Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Gerät nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten begrenzt
- Drei Monate kostenfrei nach jeder Reparatur
- Nur original Hilti Ersatzteile
Fleet Management
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.



