Nuron
Akku-Geradschleifer GDG 6-22
Akku-Geradschleifer GDG 6-22 Sch #2267026






Akku-Geradschleifer mit leistungsstarkem bürstenlosem Motor, variabler Drehzahl und extra langer Laufzeit für die Metallbearbeitung (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Nennspannung: 21.6 V
- Leerlaufdrehzahl: Gang 5: 19000 U./Min.; Gang 6: 25000 U./Min.
- Abmessungen (LxBxH): 403 x 76 x 110 mm
Hilti Kunden suchten auch Geradschleifer, Schleifer, Fräsen, GDG 6-22 oder Akku Geradschleifer.
Passen Sie Ihr Set an


Gerät im Karton
Wie viele Sets möchten Sie bestellen?
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
EUR 344,19
Technische Daten
Nennspannung
21.6 V
Leerlaufdrehzahl
Gang 5: 19000 U./Min.; Gang 6: 25000 U./Min.
Abmessungen (LxBxH)
403 x 76 x 110 mm
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
72 dB (A) 1
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
1.5 kg
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
Technische Dokumente
pdf Bedienungsanleitung GDG 6-22 (02), Bulgarisch, cn, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Hebräisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Kasachisch, Koreanisch, Litauisch, Lettisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Ukrainisch, Chinesisch, Serbisch [ 13.8 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Kompromisslose Akku-Leistung – leistungsstarker bürstenloser Motor liefert hohes Drehmoment und justierbare Drehzahl zwischen 10.000 und 25.000 U/min
- Einfacherer Fräserwechsel – neue Spindelarretierung, mit der die Fräser mit nur einem Schraubenschlüssel gewechselt werden können
- Mehr Komfort und Agilität – schlanker Handgriff, ausgewogenes Gewicht, feststellbarer Ein-/Aus-Schalter und LED-Licht ermöglichen präzise Geräteführung für eine hochwertige Metallbearbeitung
- Mehr Kompatibilität – 6 mm Klemmhülse zur Verwendung mit Ihren bevorzugten Schleiffräsern von Hilti oder anderen Marken
- Kabellose Nuron-Geräteplattform – kabellose Geradschleifer ohne Kompromisse dank langlebigerer Akkus, hochwertiger Hartmetall-Fräser und einer Reihe von Services für mehr Produktivität sowohl heute als auch morgen
Anwendungen
- Schleifen, Schneiden, Nachbearbeiten und Polieren von Metallen, insbesondere dort, wo ein Winkelschleifer zu viel Platz benötigt
- Metallarbeiten vor Ort – Reinigen von Oberflächen, Schweißnähten und Rohren, Entrosten, Entgraten, Polieren, Satinieren und andere Feinarbeiten
- Industrielle Metallfertigung – grober Materialabtrag, Entfernen von Schweißnähten, Vergrößern und Anbringen von Löchern, Vorbereiten von Rohren auf Schweißarbeiten
Zugehörige Produkte
Nuron

Vielseitiger 22-V-Lithium-Ionen-Akku mit optimaler Balance von Gewicht, Leistung und Laufzeit für den Einsatz mit Nuron Elektrowerkzeugen
Nuron

Hochkapazitiver 22-V-Li-Ionen-Akku zur Steigerung der Leistung und Laufzeit von mittelschweren bis schweren Nuron-Elektrowerkzeugen
Nuron

22-V-Lithium-Ionen-Akku mit der höchsten Kapazität, für maximale Laufzeit von Nuron Elektrowerkzeugen für schwere Belastungen
Nuron

Langlebiger 22-V-Lithium-Ionen-Akku mit längerer Laufzeit und höherer Leistungsabgabe für den Einsatz mit Nuron Elektrowerkzeugen
Services
Hilti Geräteservice
- Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Gerät nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten begrenzt
- Drei Monate kostenfrei nach jeder Reparatur
- Nur original Hilti Ersatzteile
Fleet Management
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.