TE 300-AVR Meißelhammer



Sehr leichter Meißelhammer SDS Plus (TE-C) für Oberflächenkorrekturen an Beton und Mauerwerk
- Arbeitsrichtung: Wand
- Werkzeugaufnahme: TE-C (SDS Plus)
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 3.8 kg
Hilti Kunden suchten auch Meißelhammer, Meisselhammer, Stemmhammer, Schremmhammer oder TE300.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 1 133,96
Technische Daten
Arbeitsrichtung
Wand
Werkzeugaufnahme
TE-C (SDS Plus)
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
3.8 kg
Einzelschlagenergie
3.3 J
Volle Schlagfrequenz
4080 Schläge/Min.
Max. Meißelleistung
350 cm³/min
Abmessungen (LxBxH)
379 x 93 x 215 mm
Triaxiale Vibration beim Meißeln in Beton
11.0 m/s² 1
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
92 dB (A) 2
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
Technische Dokumente
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (DE) [ 810.5 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Der leichteste Hilti Meißelhammer – für ermüdungsarmes Arbeiten in alle Richtungen
- Optimale Handhabung und Bewegungsfreiheit durch kompaktes Design und ergonomischen Vordergriff aus Gummi
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch AVR (Aktive Vibrationsreduktion) – und damit höhere Produktivität
- Lange Lebensdauer durch hochwertige Komponenten und Verarbeitung
Anwendungen
- Entfernen von Betonnasen
- Fliesen- und Putzentfernung
- Leichte Meißelarbeiten in Mauerwerk, Korrektur-/Nacharbeiten auf Beton
- Freilegen von Bewehrungseisen zur Betonsanierung
- Farb- und Rostentfernung auf Stahl (mit Nadeladapter)
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.
Zugehörige Produkte
Selbstschärfende SDS Plus (TE-C) Spitzmeißel für Abbrucharbeiten in Beton und Mauerwerk
Nadeladapter für den TE 300-AVR zum Entfernen von Farbe und Rost von Bewehrungseisen
Robuster Gerätekoffer für die Aufbewahrung und den Transport Ihres Hilti Abbruchhammers oder Meißelhammers mit Zubehör
Services
Hilti Geräteservice
- Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Gerät nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten begrenzt
- Drei Monate kostenfrei nach jeder Reparatur
- Nur original Hilti Ersatzteile
Fleet Management
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.



