TE 700-AVR Meißelhammer




Leistungsstarker Meißelhammer SDS Max (TE-Y) für schwere Meißelarbeiten in Beton und Mauerwerk, mit aktiver Vibrationsreduktion (AVR)
- Arbeitsrichtung: Wand
- Werkzeugaufnahme: TE-Y (SDS Max)
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 7.9 kg
Hilti Kunden suchten auch Meißelhammer, Meisselhammer, Stemmhammer, Schremmhammer oder TE700.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 1 959,80
Technische Daten
Arbeitsrichtung
Wand
Werkzeugaufnahme
TE-Y (SDS Max)
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
7.9 kg
Einzelschlagenergie
11.5 J
Volle Schlagfrequenz
2760 Schläge/Min.
Max. Meißelleistung
1200 cm³/min
Abmessungen (LxBxH)
564 x 125 x 248 mm
Triaxiale Vibration beim Meißeln in Beton
6.9 m/s² 1
Absaugvorrichtung erhältlich
TE DRS-B
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
89 dB (A) 2
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
Technische Dokumente
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (DE) [ 810.5 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Optimiertes Verhältnis von Gewicht zu Leistung; für hohe Produktivität bei Abbrucharbeiten an Wänden
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch AVR (Aktive Vibrationsreduktion) – und damit höhere Produktivität
- Beim innovativen bürstenlosen SR-Motor entfällt der Wechsel der Kohlebürsten, gleichzeitig verlängert sich der Zeitraum zwischen Reparaturen
- Schlagkraftregler zur Leistungsreduzierung bei Arbeiten auf brüchigen Werkstoffen
- Optionale Staubabsaugung DRS-B erfasst bis zu 95 % des Staubs
Anwendungen
- Schwere Abbrucharbeiten an Mauerwerk und Ziegelstein
- Entfernen von Putz
- Abstemmen von Fliesen auf Wand und Boden.
- Anlegen von Fenster- und Türdurchbrüchen
- Stocken zum Aufrauen von Oberflächen
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.
Zugehörige Produkte
TE-S Flachspitzmeißel mit Polygondesign für schnellere und kontrolliertere Abbrucharbeiten in Beton und Mauerwerk
Äußerst scharfe TE-S Spitzmeißel zum Feinmeißeln und Aufbrechen von Beton und Mauerwerk
TE-S Spatmeißel mit Polygondesign für höchste Produktivität bei Oberflächenbearbeitungen und Asphaltaufbruch
Äußerst robuste TE-S Spitzmeißel zum Feinmeißeln/Aufbrechen von Beton und Mauerwerk
Services
Hilti Geräteservice
- Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Gerät nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten begrenzt
- Drei Monate kostenfrei nach jeder Reparatur
- Nur original Hilti Ersatzteile
Fleet Management
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.



