Elektrischer Betonabbruchhammer TE 3000-AVR für schwere Arbeiten







Außergewöhnlich leistungsstarker Abbruchhammer für schwere Beton-Abbrucharbeiten, zum Trennen von Asphalt, für Erdarbeiten und zum Setzen von Erdleitern
- Arbeitsrichtung: Boden
- Werkzeugaufnahme: TE-H (Hilti HEX 28)
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 27.1 kg
Hilti Kunden suchten auch Abbruchhamer, Meißelhammer, TE 3000-AVR, Abbrucharbeiten oder Schalungsbau.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 5 018,40
Technische Daten
Arbeitsrichtung
Boden
Werkzeugaufnahme
TE-H (Hilti HEX 28)
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
27.1 kg
Einzelschlagenergie
85 J
Volle Schlagfrequenz
858 Schläge/Min.
Max. Meißelleistung
60000 cm³/min
Abmessungen (LxBxH)
820 x 588 x 218 mm
Triaxiale Vibration beim Meißeln in Beton
6.3 m/s² 1
Absaugvorrichtung erhältlich
TE DRS-H
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
98 dB (A) 2
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
Technische Dokumente
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (DE) [ 810.5 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Verbesserte Leistung – der TE 3000 liefert jetzt eine mit 45-kg-Drucklufthämmern vergleichbare Abbruchleistung
- Optimierte Handhabung – 10 % weniger Gewicht und neuer Griff an der Oberseite ermöglichen ein einfaches Führen und Transportieren des Abbruchhammers
- Aktive Vibrationsreduktion (AVR) – vibrationsgedämpfter Abbruchhammer mit zwei vollständig entkoppelten Griffen und 10 % weniger Vibrationen als die bisherigen TE 3000 Modelle
- Neue Schnellwechselaufnahme – kompatibel mit allen neuen Hilti TE-H Meißeln
- Nahezu wartungsfreier, bürstenloser Motor und 3-Kammer-Schmiersystem für weniger Ausfallzeiten und längere Lebensdauer
Anwendungen
- Abbruch von bewehrten Betonplatten und Fundamenten
- Aufbrechen/Trennen von Asphalt im Straßenbau, bei Rohrverlegungen und bei der Ausbesserung von Gehwegen
- Abtragen von Beton zur baulichen Sanierung, Plattenverlängerung, Bewehrung und Reparatur
- Graben und Stampfen in felsigem, hartem Lehm und anderen dichten Böden
- Setzen von Erdleitern in harten Böden für eine sicherere, leiterfreie Installation (optionaler TE-H PD Power Driver erforderlich)
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.
Zugehörige Produkte
Trolley für den Transport von Abbruchhämmern für schwere Betonarbeiten oder von anderen sperrigen/schweren Gegenständen
Tragbare, temporäre Stromversorgung mit hoher Leistung und Kapazität zur Verwendung mit Elektrowerkzeugen für schwere Belastungen
Spitzmeißel zum Feinmeißeln/Aufbrechen von Beton und Mauerwerk in Verbindung mit den Abbruchgeräten TE 3000 oder H28 der 3. Generation mit Klammer
Äußerst robuste Flachmeißel zum Feinmeißeln/Meißeln von Kanälen in Beton und Mauerwerk in Verbindung mit den Abbruchgeräten TE 3000 oder H28 der 3. Generation mit Klammer
Services
Hilti Geräteservice
- Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Gerät nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten begrenzt
- Drei Monate kostenfrei nach jeder Reparatur
- Nur original Hilti Ersatzteile
Fleet Management
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.



