Nuron
TE 500-22 Akku-Meißelhammer
Akku-Meißelhammer TE 500-22 Kof #2309294





Kabelloser SDS Max (TE-Y) Abbruch- und Meißelhammer für Meißelarbeiten in Beton oder Mauerwerk, mit aktiver Vibrationsreduktion (kabellose Nuron-Geräteplattform)
- Arbeitsrichtung: Wand
- Werkzeugaufnahme: TE-Y (SDS Max)
- Gewicht Gerätekörper: 6 kg
Hilti Kunden suchten auch abbruchhammer, Abbruchhammer, TE 500, Meißelhammer oder TE 500-22.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
EUR 1 533,40
EUR 1 533,40
/
1 Stück
Technische Daten
Arbeitsrichtung
Wand
Werkzeugaufnahme
TE-Y (SDS Max)
Gewicht Gerätekörper
6 kg
Einzelschlagenergie
8.1 J
Volle Schlagfrequenz
3300 Schläge/Min.
Abmessungen (LxBxH)
528 x 118 x 264 mm
Triaxiale Vibration beim Meißeln in Beton
8.7 m/s² 1
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
95 dB (A) 2
Nennspannung
21.6 V
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
Technische Dokumente
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (DE) [ 810.5 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Kompromisslose Akku-Leistung – höhere Produktivität und Unabhängigkeit von anderen Stromquellen dank innovativer Nuron-Akkus
- Mehr Leistung, mehr Möglichkeiten – die Meißelhämmer TE 500-22 können mit vergleichbaren kabelgebundenen Meißelhämmern problemlos mithalten
- Weniger Ermüdung – geringere Belastung durch Vibrationen, besserer Gesundheitsschutz und weniger Unterbrechungen auf der Baustelle dank aktiver Vibrationsreduktion (AVR)
- Nahezu staubfreies Meißeln – mehr Sicherheit auf der Baustelle in Verbindung mit einer DRS-B Staubabsaugvorrichtung und einem kompatiblen Hilti Staubsauger
- Kabellose Nuron-Geräteplattform – kabellose Meißelhämmer ohne Kompromisse dank langlebigerer Nuron-Akkus, leistungsstarker Meißel und einer Reihe von Services für mehr Produktivität sowohl heute als auch morgen
Anwendungen
- Abbrucharbeiten an Wänden aus Beton und Mauerwerk
- Fliesen- und Putzentfernung
- Auflockern von verdichteter Erde
- Meißeln von Durchbrüchen, Schienen und Durchführungen für Rohrleitungen in Wand und Boden
Zugehörige Produkte
SDS Max (TE-Y) Flachspitzmeißel-Bits mit Polygon-Design für schnelleren und besser kontrollierbaren Abbruch von Beton und Mauerwerk
Äußerst scharfe TE-S Spitzmeißel zum Feinmeißeln und Aufbrechen von Beton und Mauerwerk
TE-YPX (SDS Max) Spatmeißel der Ultimate-Leistungsklasse mit Polygondesign für höchste Produktivität bei schweren Abbrucharbeiten
SDS max (TE-Y) Stockerwerkzeug für Oberflächenbearbeitung und Entfernen von Schichten in Beton
Services
Hilti Geräteservice
- Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Gerät nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten begrenzt
- Drei Monate kostenfrei nach jeder Reparatur
- Nur original Hilti Ersatzteile
Fleet Management
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.