TE 500 Meißelhammer
Abbruchhammer TE 500 230V #2224970











Robuster Abbruchhammer SDS Max (TE-Y) für leichte Meißelarbeiten in Beton und Mauerwerk
- Arbeitsrichtung: Wand
- Werkzeugaufnahme: TE-Y (SDS Max)
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 4.9 kg
Hilti Kunden suchten auch Meißelhammer, Betoninstandsetzung, Meißelarbeiten an Wänden, leichte Meißelarbeiten oder TE 500.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
EUR 763,31
EUR 763,31 / 1 Stück
Technische Daten
Arbeitsrichtung
Wand
Werkzeugaufnahme
TE-Y (SDS Max)
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
4.9 kg
Einzelschlagenergie
7.1 J
Volle Schlagfrequenz
3228 Schläge/Min.
Max. Meißelleistung
850 cm³/min
Abmessungen (LxBxH)
419 x 105 x 240 mm
Triaxiale Vibration beim Meißeln in Beton
13.5 m/s² 1
Absaugvorrichtung erhältlich
TE DRS-B
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
92 dB (A) 2
Nenneingangsleistung
1250 W
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
Technische Dokumente
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (DE) [ 810.5 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Robustes Gerät mit zusätzlichem Schutz gegen Hitze und Staub – dadurch längere Lebensdauer und geringere Reparaturkosten
- Geringes Gewicht und kompaktes Design für leichte Handhabung
- Hervorragendes Gewichts-Leistungs-Verhältnis – leistungsstarker Meißelhammer, der weniger ermüdend ist
- Abnehmbares Netzkabel für den schnellen und leichten Austausch beschädigter/gebrochener Kabel auf der Baustelle
- Staubabsaugung DRS-B, saugt bis zu 95 % des Staubs ab (optional)
Anwendungen
- Meißelarbeiten an Wänden aus Beton und Mauerwerk
- Meißeln von Kanälen in Beton und Mauerwerk zur Verlegung von Rohren und Kabeln
- Leichte Meißelarbeiten und Fliesen abschlagen
- Vergrößern von Durchbrüchen
- Leichte Abbrucharbeiten an Wänden
Zugehörige Produkte
TE-YPX (SDS Max) Spatmeißel der Ultimate-Leistungsklasse mit Polygondesign für höchste Produktivität bei schweren Abbrucharbeiten
Staubabsaugungssystem für Meißelarbeiten in Beton mit Hilti SDS Max (TE-Y) und TE-S Bohrhämmern
Tragbare, temporäre Stromversorgung mit hoher Leistung und Kapazität zur Verwendung mit Elektrowerkzeugen für schwere Belastungen
Services
Hilti Geräteservice
- Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Gerät nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten begrenzt
- Drei Monate kostenfrei nach jeder Reparatur
- Nur original Hilti Ersatzteile
Fleet Management
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.



