TE 1000-AVR Abbruchhammer





Vielseitiger Abbruchhammer für Abbruch- oder Meißelarbeiten in Böden und gelegentlichen Arbeiten in Wänden (mit Universalnetzkabel)
- Arbeitsrichtung: Boden, Wand
- Werkzeugaufnahme: TE-S
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 12.5 kg
Hilti Kunden suchten auch TE 1000, Meißelhammer, Abbruchhammer, Unterer Wandbereich und Boden oder Betonabbruch und Mauerwerksabbruch.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 2 843,37
Technische Daten
Arbeitsrichtung
Boden, Wand
Werkzeugaufnahme
TE-S
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
12.5 kg
Einzelschlagenergie
26 J
Volle Schlagfrequenz
1950 Schläge/Min.
Max. Meißelleistung
7800 cm³/min
Abmessungen (LxBxH)
710 x 141 x 305 mm
Triaxiale Vibration beim Meißeln in Beton
5.9 m/s² 1
Absaugvorrichtung erhältlich
TE DRS-B
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
88 dB (A) 2
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
Technische Dokumente
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (DE) [ 810.5 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Äußerst vielseitig – symmetrische Bauweise zum Aufbrechen von Böden und ergonomischer Seitengriff zum gelegentlichen Meißeln in Wänden
- Wartungsfreier, bürstenlosen Motor und 3-Kammer-Schmiersystem für längere Service-Intervalle und hohe Lebensdauer
- Außergewöhnlich niedrige Vibrationswerte dank Hilti AVR (Aktive Vibrationsreduktion) mit entkoppeltem Gerätegehäuse
- Abnehmbares Netzkabel für den schnellen und leichten Austausch beschädigter/gebrochener Kabel auf der Baustelle
- Optionale Staubabsaugung TE DRS-B, saugt bis zu 95 % Staub ab
Anwendungen
- Abbrucharbeiten am Boden und im unteren Wandbereich in Beton und Mauerwerk
- Renovierung von Böden aller Art
- Entfernen von Bodenfliesen, Buchsen und Verdichtungen
- Korrekturarbeiten, wie z. B. Anpassungen von Tür- und Fensteröffnungen
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.
Zugehörige Produkte
Staubabsaugungssystem für Meißelarbeiten in Beton mit Hilti SDS Max (TE-Y) und TE-S Bohrhämmern
Sehr leistungsstarker Industriestaubsauger für den Einsatz mit Elektrowerkzeugen und für die Reinigung von Baustellen (nass und trocken), Tank 60 l
Sehr leistungsstarker Industriestaubsauger für den Einsatz mit Elektrowerkzeugen und für die Reinigung von Baustellen (nass und trocken), Tank 60 l
Services
Hilti Geräteservice
- Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Gerät nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten begrenzt
- Drei Monate kostenfrei nach jeder Reparatur
- Nur original Hilti Ersatzteile
Fleet Management
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.



