TE 500-AVR Meißelhammer





Vielseitiger Abbruchhammer SDS Max (TE-Y) für leichte Meißelarbeiten in Beton und Mauerwerk, mit aktiver Vibrationsreduktion (AVR)
- Arbeitsrichtung: Wand
- Werkzeugaufnahme: TE-Y (SDS Max)
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 6.3 kg
Hilti Kunden suchten auch Meißelhammer, Abbruchhammer für Wandarbeiten, Abbruch von Wänden, Meißelhammer oder Bosch GSH 5.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 1 582,47
Technische Daten
Arbeitsrichtung
Wand
Werkzeugaufnahme
TE-Y (SDS Max)
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
6.3 kg
Einzelschlagenergie
8.5 J
Volle Schlagfrequenz
3510 Schläge/Min.
Max. Meißelleistung
1000 cm³/min
Abmessungen (LxBxH)
467 x 118 x 265 mm
Triaxiale Vibration beim Meißeln in Beton
8.2 m/s² 1
Absaugvorrichtung erhältlich
TE DRS-B
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
96 dB (A) 2
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäß geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
Technische Dokumente
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (DE) [ 810.5 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Sehr vielseitig für die verschiedensten Meißelarbeiten einsetzbar
- Ermüdungsarmes Arbeiten durch AVR (Aktive Vibrationsreduktion) – und damit höhere Produktivität
- Getrennte Schmierkammern für hohe Robustheit und lange Nutzungsdauer
- Abnehmbares Netzkabel für den schnellen und leichten Austausch beschädigter/gebrochener Kabel auf der Baustelle
- Staubabsaugung DRS-B, saugt bis zu 95 % des Staubs ab (optional)
Anwendungen
- Meißelarbeiten an Wänden aus Beton und Mauerwerk
- Meißeln von Kanälen in Beton und Mauerwerk
- Betoninstandsetzung
- Vergrößern von Durchbrüchen
- Leichte Meißelarbeiten an Beton oder Mauerwerk
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.
Zugehörige Produkte
TE-YPX (SDS Max) Spatmeißel der Ultimate-Leistungsklasse mit Polygondesign für höchste Produktivität bei schweren Abbrucharbeiten
Staubabsaugungssystem für Meißelarbeiten in Beton mit Hilti SDS Max (TE-Y) und TE-S Bohrhämmern
Tragbares Auswuchtsystem für Baustellen mit aktiver Gewichtsverteilung für Schwerelosigkeit bei schweren Abbrucharbeiten und Bohrungen (Nuron Akku-Plattform)
Tragbare, temporäre Stromversorgung mit hoher Leistung und Kapazität zur Verwendung mit Elektrowerkzeugen für schwere Belastungen
Services
Hilti Geräteservice
- Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Gerät nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten begrenzt
- Drei Monate kostenfrei nach jeder Reparatur
- Nur original Hilti Ersatzteile
Fleet Management
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.



