Nuron
Nuron Ultimate-Ladegerät C 8-22



Schnellladegerät optimiert für Nuron Hochleistungsakkus
- Akkusystem-Kompatibilität: Nuron
- Ausgangsleistung: 450 W
- Ausgangsstrom: 18 A
Hilti Kunden suchten auch Ladegerät, Kompaktladegerät, Akkuladegerät, C 8-22 oder Nuron.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 253,89
Technische Daten
Akkusystem-Kompatibilität
Nuron
Ausgangsleistung
450 W
Ausgangsstrom
18 A
Ladetemperaturbereich
-20 - 40 °C
Statusanzeige
Ja
Abmessungen (LxBxH)
195 x 180 x 76 mm
Technische Dokumente
pdf Sicherheitsdatenblatt LI-ION-BATTERIES >100Wh (DE) [ 235.8 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Jeden Nuron Akku in nur 30 Minuten aufladen – ein revolutionäres Wärmemanagement sorgt dafür, dass die Akkus nach intensiver Nutzung viel schneller wieder auf Ladetemperatur kommen
- Längere Lebensdauer der Akkus – zwei Lüfter verlängern die Lebensdauer der Akkus, indem sie beim Laden eine stabilere Temperatur aufrechterhalten
- Einfache Wartung – Netzkabel ist jetzt noch langlebiger und einfacher vor Ort austauschbar
- Wandmontage – Gehäuse mit Durchbohrungen zur Befestigung des Ladegeräts an der Wand, kein Abmessen erforderlich
- Datenkonnektivität – Austausch von Daten zur Geräte- und Akkunutzung mit der Hilti Cloud für effizientere Reparaturen und Informationen zur Optimierung der Geräteausgabe (optionales Datenmodul CDM-22 erforderlich)
Anwendungen
- Die schnellste Möglichkeit zum Laden von Nuron Akkus
- Optimal zum Laden der Akkus B 22-170 und B 22-255 aufgrund der größten Zeitersparnis
- Empfohlen bei der Verwendung von Geräten mit zwei Akkus (z. B. Akku-Abbruchhammer TE 2000-22 oder Akku-Trennschleifer DSH 600-22), um die Ladezeit zu beschleunigen
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.
Zugehörige Produkte
Nuron

Kompakter und leichter 22-V-Lithium-Ionen-Akku für leichte Aufgaben mit Nuron Elektrowerkzeugen
Nuron

Vielseitiger 22-V-Lithium-Ionen-Akku mit optimaler Balance von Gewicht, Leistung und Laufzeit für den Einsatz mit Nuron Elektrowerkzeugen
Nuron

Langlebiger 22-V-Lithium-Ionen-Akku mit längerer Laufzeit und höherer Leistungsabgabe für den Einsatz mit Nuron Elektrowerkzeugen
Online-Schulung zum Thema Lithium-Ionen-Akkus mit praktischem Wissen über die Sicherheitsaspekte und Risiken von Akkus für Elektrowerkzeuge und Abschlusszertifikat
Services
Hilti Geräteservice
- Drei Tage oder kostenfrei: Wenn wir Ihr Gerät nicht innerhalb von drei Tagen warten und reinigen, ist die Reparatur gratis
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten begrenzt
- Drei Monate kostenfrei nach jeder Reparatur
- Nur original Hilti Ersatzteile
Fleet Management
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.