MPN-R Rohrschelle
Wohnbauschelle MPN-R 70-73 M8/M10
Rohrschelle Edelstahl (A4) für mittelschwere Anwendungen
- Einspannbereich - D: 70 - 73 mm
- Gewindeanschluss – M: M8, M10
- Maximallast - F: 1400 N
Standard
Hilti Kunden suchten auch Rohrschelle Edelstahl, Abhängung, Schelle oder Rohrbefestigung.
Optionen auswählen
Einspannbereich - D
- 12 - 14 mm
- 15 - 18 mm
- 18 - 23 mm
- 26 - 31 mm
- 32 - 35 mm
- 38 - 43 mm
- 47 - 51 mm
- 50 - 56 mm
- 57 - 61 mm
- 63 - 67 mm
- 70 - 73 mm
- 74 - 77 mm
- 78 - 80 mm
- 83 - 91 mm
- 101 - 106 mm
- 108 - 114 mm
- 118 - 125 mm
- 136 - 139 mm
- 140 - 144 mm
- 159 - 163 mm
- 165 - 169 mm
- 193 - 200 mm
- 216 - 220 mm
Gewindeanschluss – M
- M10, M12
- M8
- M8, M10
Verpackungseinheit
- 5 Stk
- 10 Stk
- 25 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
10
Nettopreis (rabattiert)
EUR 19,76
EUR 19,76
/
1 Stück