JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

MPN-R Rohrschelle

Wohnbauschelle MPN-R 63-67 M8/M10

Rohrschelle Edelstahl (A4) für mittelschwere Anwendungen

  • Einspannbereich - D: 63 - 67 mm
  • Gewindeanschluss – M: M8, M10
  • Maximallast - F: 1400 N
Standard

Hilti Kunden suchten auch Rohrschelle Edelstahl, Abhängung, Schelle oder Rohrbefestigung.

Optionen auswählen

Einspannbereich - D
  • 12 - 14 mm
  • 15 - 18 mm
  • 18 - 23 mm
  • 26 - 31 mm
  • 32 - 35 mm
  • 38 - 43 mm
  • 47 - 51 mm
  • 50 - 56 mm
  • 57 - 61 mm
  • 63 - 67 mm
  • 70 - 73 mm
  • 74 - 77 mm
  • 78 - 80 mm
  • 83 - 91 mm
  • 101 - 106 mm
  • 108 - 114 mm
  • 118 - 125 mm
  • 136 - 139 mm
  • 140 - 144 mm
  • 159 - 163 mm
  • 165 - 169 mm
  • 193 - 200 mm
  • 216 - 220 mm
Gewindeanschluss – M
  • M10, M12
  • M8
  • M8, M10
Verpackungseinheit
  • 5 Stk
  • 10 Stk
  • 25 Stk
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
EUR 191,90
EUR 19,19
/
1 Stück