MP-PS Rohrschuh, schweißbar
Platte MP-PS M2-WP NC schweißbar
Rohrschuh schweißbar mit Höhen- und Neigungsverstellbarkeit für schwere industrielle Anwendungen mit Rohraußendurchmessern von 21-328 mm (1/2“ bis 12“)
- Feuerwiderstand (Ja/Nein): Nein
- Temperaturbeständigkeit: -20 - 300 °C
- Werkstoffzusammensetzung: Grundplatte: S280GD / Modif POSMAC-C, Mittelplatte: S235JR – DIN EN 10025, Gleitplatte: PA66 + GF30, Bolzen: Stahl, Festigkeit 8.8, Mutter: Stahl, Festigkeit 8
Optionen auswählen
Höhe über Boden bis Rohrgrund
- 107 - 162 mm
- 110 - 165 mm
Verpackungseinheit
- 1 Stk
- 4 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
4
Nettopreis (rabattiert)
EUR 52,16
EUR 13,04
/
1 Stück