MQK-41/4 Konsole
Konsole MQK-41/1000/4

Galvanisch verzinkte Konsole mit 4-Loch-Grundplatte für mittelschwere Anwendungen
- Umgebungsbedingungen: Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
- Profil: MQ-41
- Gewicht: 3667 g
Hilti Kunden suchten auch Ausleger Konsole, Wandbefestigung, Ausleger oder Konsole.
Optionen auswählen
Profil
- MQ-41
Länge - L
- 600 mm
- 1000 mm
Verpackungseinheit
- 6 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
6
Nettopreis (rabattiert)
EUR 101,68
EUR 101,68
/
1 Stück



