JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

MQK-21-L Konsole

Konsole MQK-L-21/200

Galvanisch verzinkte Konsole für mittelschwere Anwendungen

  • Umgebungsbedingungen: Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
  • Profil: MQ-21
  • Gewicht: 437 g

Hilti Kunden suchten auch Ausleger Konsole, Wandbefestigung, Ausleger oder Konsole.

Optionen auswählen

Profil
  • MQ-21
Länge - L
  • 200 mm
  • 300 mm
  • 450 mm
Höhe - H
  • 21 mm
Verpackungseinheit
  • 20 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
20
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
EUR 15,91
EUR 15,91
/
1 Stück