REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Leistungsstarke Betonschraube mit Sechskantkopf zur Befestigung an Beton und Mauerwerk (mehrschichtiger Korrosionsschutz)

  • Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl, mehrfach beschichtet
  • Kopfkonfiguration: Sechskant
  • Zulassungen / Prüfberichte: Brandschutz, ETA, Seismisch

Hilti Kunden suchten auch BetonschraubeSchraubanker SechskantkopfSchraubanker BetonHUS4-HF oder Schraubanker.

Optionen auswählen

Dübelgröße
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
Dübellänge
  • 60 mm
  • 65 mm
  • 70 mm
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 85 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 110 mm
  • 120 mm
  • 130 mm
  • 140 mm
  • 150 mm
  • 165 mm
  • 205 mm
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
  • 16 Stk
  • 25 Stk
  • 50 Stk
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
Ab EUR 91,48