HIT-FP 700 R Verbundmörtel





Injektionsmörtel mit Brandschutzklassifizierung für feuerbeständige Bewehrungsanschlüsse
- Untergrundmaterial: Beton (gerissen), Beton (ungerissen)
- Zustand Befestigungsgrund: Trocken
- Zulassungen / Prüfberichte: Brandschutz, ETA, Seismisch
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
Ab EUR 93,09
Technische Daten
Untergrundmaterial
Beton (gerissen), Beton (ungerissen)
Zustand Befestigungsgrund
Trocken
Zulassungen / Prüfberichte
Brandschutz, ETA, Seismisch
Seismische Belastung
Ja
Feuerwiderstand
Ja
PROFIS Software
Ja
Dübelelemente
Bewehrungseisen
Umgebungsbedingungen
Außen, Trockener Innenbereich
Reinigungsverfahren
Manuelle Reinigung
Lager- und Transporttemperatur - Bereich
5 - 25 °C
Anwendungstemperaturbereich
-40 - 160 °C
Styrolfrei
Ja
Technische Dokumente
pdf ETA-21/0624_FP 700-R_06-2022_ML, Englisch, Französisch, Polnisch, Deutsch [ 8.3 MB ]
pdf ICC-ESR-5891, Hilti HIT-FP 700-R für Bewehrungseisen in Beton, Englisch [ 3.1 MB ]
pdf Z-21.8-2142_aBG_HIT-FP_700_R_Bewehrungsanschluss_Ermüdung, Deutsch [ 234 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Brandschutz-Injektionsmörtel mit einer Verbundfestigkeit ähnlich wie der von Bewehrungsstäben, selbst bei Temperaturen bis 500 °C – HIT-FP 700 R bietet eine effiziente und bauartgerechte Lösung für die meisten Bewehrungsanschlüsse mit Brandschutzklassifizierung
- Umfangreiche Bewertungsdokumente – ETA-Dokumentation für Brandschutz, Statik sowie eine Nutzungsdauer von 100 Jahren verfügbar
- Kompatibel mit der Hilti SafeSet Technik – sparen Sie Zeit auf der Baustelle und minimieren Sie die Gefahr von Installationsfehlern durch die Verwendung von Hohlbohrern mit einem kompatiblen Hilti Staubsauger
- Einfachere Handhabung: Dieser Verbundmörtel ist mit Ihren bestehenden Hilti Klebstoffspendern kompatibel und trägt dazu bei, Abfall und Zeitaufwand zu minimieren, insbesondere bei der Verwendung mit Hilti HDE Akku-Dispensern.
- Unterstützung für Planer: Mit der Hilti PROFIS Engineering Software können Sie die Bemessung nachträglich installierter Beton-Beton-Verbindungen mit Brandschutzklassifizierung vereinfachen; bei komplexen Projekten steht Ihnen das Hilti Engineering Team beratend zur Seite.
Anwendungen
- Feuerwiderstandsfähige, nachträglich eingebaute Bewehrungsanschlüsse, auch in seismischen Gebieten. Dazu gehören Verbindungsstellen zwischen neuem und altem Beton, neue Stützen, Stützen- und Trägerverstärkungen sowie das Verschließen von Öffnungen
- Nachträglich installierte Beton-Beton-Anwendungen im Tiefbau, einschließlich Brückenverlängerungen und Schlitzwänden
- Im Vergleich zu Vinylester- und Epoxidmörteln zeichnet sich FP 700 R durch einen längeren Aushärtungsprozess aus, ähnlich wie bei Normalbeton. Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es sich nahtlos in die aktuellen, dem Stand der Technik entsprechenden Einbauverfahren für Bewehrungsstäbe integrieren lässt
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.
Zugehörige Produkte
Akku-Auspressgerät für Hybrid-/Epoxid-Injektionsmörtel mit intelligenten Funktionen für höhere Geschwindigkeit, mehr Sicherheit und weniger Abfall (kabellose Nuron-Geräteplattform)
SDS Max (TE-Y) Hammerbohrer der höchsten Leistungsklasse für nahezu staubfreies Bohren in Beton



