JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

HAC-C-T Gezahnte Ankerschiene

A.-Schiene HAC-C-T 40/22 300 F

Gezahnte Hochleistungs-Ankerschienen zur Befestigung von vorgehängten Fassaden, Vorrichtungen in Tunneln, Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen und Aufzugsschächten

  • Werkstoff, Korrosion: Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt
  • Schienenprofil: HAC-C T 40/22
  • Länge: 300 mm

Hilti Kunden suchten auch Ankerschienen gezahnt, Montage vorgehängte Fassade, HAC-C-T, HAC oder Befestigung in Aufzugsschächten.

Optionen auswählen

Werkstoff, Korrosion
  • Edelstahl, A4
  • Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt
Schienenprofil
  • HAC-C T 29/20
  • HAC-C T 40/22
  • HAC-C T 50/30
  • HAC-C T 53/34
Länge
  • 100 mm
  • 150 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
  • 550 mm
  • 800 mm
  • 850 mm
  • 1050 mm
  • 1250 mm
  • 1300 mm
  • 1450 mm
  • 1550 mm
  • 1800 mm
  • 1850 mm
  • 2050 mm
  • 2250 mm
  • 2300 mm
  • 2550 mm
  • 2800 mm
  • 3050 mm
  • 6070 mm
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
EUR 20,47
EUR 20,47
/
1 Stück