MFT-FOX V S Konsole
Konsole MFT-FOX V 114 S 11
Vielseitige Wandkonsole zur Montage von Unterkonstruktionen für vorgehängte Fassaden
- Länge: 114 mm
- Bohrlochdurchmesser - D: 11 mm
- Werkstoffzusammensetzung: EN AW-6063 T66
Hilti Kunden suchten auch Fassadensysteme, Wandkonsole , Hinterlüftete Fassade oder FOX V S Konsole.
Optionen auswählen
Länge
- 34 mm
- 54 mm
- 74 mm
- 94 mm
- 114 mm
- 134 mm
- 154 mm
- 174 mm
- 194 mm
- 214 mm
- 234 mm
- 254 mm
- 274 mm
- 294 mm
Bohrlochdurchmesser - D
- 6.5 mm
- 11 mm
Verpackungseinheit
- 50 Stk
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
50
Nettopreis (rabattiert)
EUR 149,50
EUR 2,99
/
1 Stück