HAC-C Ankerschiene warmgewalzt
New productArtikel #r9197039
HAC-C Ankerschiene warmgewalzt
- Untergrundmaterial: Beton (gerissen), Beton (ungerissen)
- PROFIS Software: Ja
- Produkttyp: Ankerschiene
Teilen
Hilti Kunden suchten auch DB Netz AG, DB Netz, Regelzeichnung, Fahrleitung oder Ebs
Vorteile
- LDPE-Schaumstofffüller mit Griffschlaufe – hält die Schiene frei von Beton und lässt sich schnell in einem Stück entfernen
- LDPE-Schaumstofffüller mit Griffschlaufe – hält die Schiene frei von Beton und lässt sich schnell in einem Stück entfernen
- Erhältlich in drei Größen für nahezu jede Installation – HAC-C 40/22, HAC-C 50/30, HAC-C 52/34
- ETA und Brandschutzdokumente verfügbar
- Erhältlich in Edelstahl und feuerverzinkter Ausführung – für optimalen Korrosionsschutz je nach Umwelt- und Umgebungsbedingungen
Anwendungen
- Befestigung von Produktionseinrichtungen (z. B. Maschinen, Förderbänder)
- U-Bahn-, Eisenbahn- oder Versorgungstunnel (z. B. Befestigung von Kragarmsystemen, Versorgungsleitungen, Schildern, Lüftungsanlagen oder Tragebalken)
- Vorgehängte Fassaden (z. B. Befestigung von Fassadenelementen mit Halterungen)
- Aufzüge (z. B. Befestigung von Führungsschienen, Schiebetüren oder Trennbalken)
- Kraftwerke

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.