TE DRS-C Staubabsaugvorrichtung
New productArtikel #r9020844
Staubabsaugvorrichtung für SDS Plus
- Gewicht: 0.45 kg
- Maximale Bohrtiefe: 105 mm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Nahezu staubfreies Bohren und Meißeln mit SDS Plus Bohrhämmern
- Austauschbare Staubhauben in verschiedenen Längen, passend für jeden Bohrer oder Meißel
Anwendungen
- Nahezu staubfreies Bohren mit 5-28 mm Durchmesser und 100-200 mm Arbeitslänge
- Praktisch staubfreies Bohren mit Bohrern von 3/16" bis 1" Durchmesser und 4 bis 7-7/8" Länge
- Nahezu staubfreies Meißeln mit 180-250 mm langen Meißeln
- Nahezu staubfreies Meißeln mit 7-1/16" bis 9-13/16" Länge