Wassermanagementsystem DD-WMS 100
New productArtikel #r6637919
1 Gerät für Kühlwasserzufuhr und Aufnahme/Filtrierung von Abwasser aus Diamant-Kernbohrsystemen
- Füllvolumen: 14 l
- Wassermenge pro Füllung: 100 l
- Durchflussrate: 2 l/min
Vorteile & Anwendungen
- Der Einsatzort bleibt sauber – Bohrschlamm in die Hilti Wasserfangsysteme geleitet
- Bis zu 1 Tag Diamant-Nassbohren ohne Wasserzufuhr von außen
- Nahezu wartungsfrei
- Einfache Entsorgung – gesamter Bohrschlamm wird im Filterbeutel aufgefangen
- Wasser wird pro Filterbeutel bis zu 7-mal wiederverwendet (entspricht einer Wassermenge von 100 Liter)
- Für alle Diamant-Nassbohranwendungen geeignet
- Passend für alle Hilti Diamantbohrgeräte
- 3 Betriebsarten: Recycling, Staubsaugen, Wasserversorgung
Services
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
Technische Daten
Technische Dokumente & Videos
Beratung & Hilfe
SAUBERES DIAMANTBOHREN MIT HILTI WASSERMANAGEMENT DD-WMS 100
Machen Sie Schluss mit Nässe und Schmutz auf der Baustelle
Wischen und kehren Sie noch? Beim Diamantbohren verlieren Sie viel Arbeitszeit, weil Sie zuerst eine Wasserversorgung einrichten und zuletzt noch die Baustelle wieder säubern müssen. Häufig sind Sie auf der Baustelle erheblich länger mit dem „Drumherum“ beschäftigt als mit Ihrem eigentlichen Job, dem Bohren. Das hört jetzt auf: Mit dem Hilti DD-WMS 100 gehören Wasserschläuche quer über die Baustelle und Bohrschlamm rund um die Kernbohrung der Vergangenheit an.
SAUBERES DIAMANTBOHREN MIT HILTI WASSERMANAGEMENT DD-WMS 100
Einfache Entsorgung des Bohrschlamms
Ist der Filter des Hilti Wassermanagement DD-WMS 100 voll Schlamm, nimmt die Saugleistung am Bohrgerät ab. Ihre Arbeit wird dadurch aber nur kurz unterbrochen. Denn den Einwegfilter im DD-WMS 100 können Sie mit wenigen Handgriffen austauschen. Und der Bohrschlamm ist mit dem Filter ganz einfach zu entsorgen. Ihr Zusatzvorteil: Den Hilti Wassermanager können Sie mit allen Hilti Kernbohrgeräten verwenden. So bohren Sie sauber und schnell bei mit Hilti Kernbohreinsatz.