X-X MX
New product
Ultimate
Artikel #r13557520
Magazinierte Nägel der Ultimate-Leistungsklasse, die mit Bolzensetzgeräten in Beton und anderen Untergründen gesetzt werden
- Untergrundmaterial: Beton (weich), Beton (hart)
- Mindeststärke des Grundmaterials (Beton): 80 mm
- Mindeststärke des Grundmaterials (Stahl): 6 mm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Innovative Helix-Nagelspitze zum Setzen in hartem Beton und Stahl
- Helix-Nagelspitze für bestes Eindringverhalten in hartem Beton und Stahl
- Hoher Härtegrad (58 HRC) für beste Durchdringung von hartem Beton oder Stahl
- Bessere Befestigungsqualität – höhere Produktivität und Kosteneinsparung
- Optimiert für Hilti Geräte – ausreichend Führung und Energie, um die Nägel gerade und tief in den Untergrund einzutreiben
Anwendungen
- Befestigung in weichem oder hartem Beton/Stahl
- Holz-Beton-Befestigungen
- Aufbau von Schalungen und Sicherheitsbarrieren
- Befestigung von Holz auf Stahl
- Befestigung von Luftschichtankern
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.