HUS4-MAX Hybrid-Verbundankerpatrone
New productArtikel #r12910868
Folienpatrone der Ultimate-Leistungsklasse für schnelle und wirtschaftliche Schwerlastverankerungen in Beton mit HUS4 Schraubankern
- Umgebungsbedingungen: Außen, Trockener Innenbereich
- Zulassungen / Prüfberichte: ABG/ABZ, Brandschutz, ETA, Seismisch
- Seismische Belastung: Ja
Teilen
Vorteile
- Bis zu 4-mal schneller als herkömmliche Injektionsmörtel – Zeitersparnis bei jeder Befestigung dank zweistufiger Installation ohne Reinigung, flacherer Einbettung, kleinerer Durchmesser und sofortiger Belastbarkeit
- Einfacherer und schnellerer Einbau als mit herkömmlichen chemischen Dübeln – HUS4-MAX erreicht die Zugfestigkeit herkömmlicher chemischer Dübel, ohne Reinigungsbedarf
- Für umfangreiche Anwendungen in Verbindung mit HUS4 Schrauben – ETA (EAD 332795) mit seismischen Anforderungen der Kategorien C1 und C2 (mit Kohlenstoffstahlschrauben HUS4), gerissenem und ungerissenem Beton sowie Feuerwiderstand für alle Stahlsorten
- Schraubanker lässt sich auch nach Verwendung der Patrone anpassen oder entfernen
Anwendungen
- Tragende Grundplatten in Beton mit HUS4 Schraubankern (Größe 10 bis 16)
- Sicherheitsrelevante und speziell konstruierte Grundplatten, Plattformen, Treppen, Balkone und Industrieanlagen aus Sekundärstahl in Beton mit HUS4 Schraubankern

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.