Laser-Distanzmessgerät PD 5
New productArtikel #r4996
Benutzerfreundliches Lasermessgerät für Distanzmessungen bis 100 m
- Messbereich: 0.25 m - 100 m
- Messgenauigkeit: 1.5 mm
- Messfunktionen: Einzel- und Dauermessung
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Ein-Knopf-Bedienung – intuitiv in der Anwendung – testing_AFS
- Robust und langlebig, für den Baustellenalltag geeignet
- Geschützt gegen Schmutz, Staub und Spritzwasser
- Das kompakte Design passt in jede Tasche
- Robust und langlebig
Anwendungen
- Messen von Distanzen von 0,25 bis 100 m schnell und genau
- Messen von Höhen, wo alternative Messmethoden versagen
- Schnelles und sicheres Messen an schwer zugänglichen Stellen
- Messen von Distanzen von 0,25 m bis 100 m zum Bestimmen der Länge von Kabeln, Rohren oder Handläufen
- Messen von Höhen vom Boden bis zur Decke in Einmannbedienung
Services
Hilti Geräteservice
- Bis zu zwei Jahre keine Wartungskosten, einschließlich Verschleiß, Abholung und Anlieferung
- Nach Ablauf der kostenfreien Phase ist die Höhe der Reparaturkosten auf 40 % des Neupreises eines vergleichbaren Gerätes begrenzt
- Produktgewährleistung auf Unregelmäßigkeiten bei Material und Verarbeitung für 20 Jahre
- Nur original Hilti Ersatzteile
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Eindeutig identifizierbare Etiketten und Online-Listen für leichteren Überblick über die Geräteflotte.
- Die monatlichen Nutzungsgebühren decken alle Geräte-, Wartungs- und Reparaturkosten ab und gewährleisten absolute Kostenkontrolle und Backoffice-Effizienz.
- Hochleistungsgeräte und neueste Technik können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Vorübergehend zugeholte Geräte für Spitzenzeiten und spezielle Anwendungen können den Investitionsbedarf verringern.