MP-MIS Rohrschelle für schwere Anwendungen
Massivrohrschelle MP-MIS 127"EL #3400207
Galvanisch verzinkte Rohrschelle mit hoher Temperaturbeständigkeit für schwere Anwendungen
- Einspannbereich - D: 122 - 127 mm
- Gewindeanschluss – M: 3/4 in
- Maximallast - F: 2400 N
Premium
Hilti Kunden suchten auch Massivrohrschelle, Rohrschelle, Rohrbefestigung or Heisswasser.
Technische Daten
Einspannbereich - D
122 - 127 mm
Gewindeanschluss – M
3/4 in
Maximallast - F
2400 N
Geräuschminderung
23 dB (A)
Temperaturbeständigkeit
-60 - 200 °C
Werkstoffzusammensetzung
S235JRG - DIN EN 10025
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Umgebungsbedingungen
Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
Klemmschraube
M8
Querschnitt Stärke - s
2.5 mm
Querschnitt Breite - b
30 mm
Breite - B
193 mm
Produktklasse
Premium
Technische Dokumente
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Massive, aufgeschweißte Muttern für Verschlussschrauben (Durchmesser ab 68/72 mm)
- Verrutschsichere, vormontierte Profilgummi-Einlage
- Profiliertes Schellenband für höhere Biegesteifigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit bis +200 °C
Anwendungen
- Installation von schweren Rohrleitungen bis 250 mm
- Montage von Rohren für die Industrie
- Befestigung von Rohrleitungen mit erhöhter Temperaturbeanspruchung
- Empfohlen für den Einsatz in trockenen Innenräumen