Zum Hauptinhalt

WEBINAR Hilti - Dübel- und Ankerplattenbemessung unter wirklichkeitsnahen Randbedingungen

WEBINAR Hilti - Dübel- und Ankerplattenbemessung unter wirklichkeitsnahen Randbedingungen

2019 - Jänner - Bemessen Sie den kompletten Fußpunkt hinsichtlich Profil, Schweißnaht, Steifen und Dübel unter Berücksichtigung der tatsächlichen Steifigkeit der Ankerplatte Eine wesentliche Voraussetzung für die Anwendung der geltenden Bemessungsvorschrift EC2, Teil 4 für Befestigungsmittel, ist die Annahme einer biegesteifen Ankerplatte. Jedoch gibt es hierzu keine klaren Regelungen im EC2, Teil 4, ab wann eine Ankerplatte als ausreichend biegesteif angenommen werden kann. Dies kann nun am Ende des Berechnungskonzept mit Hilfe der Profis Engineering erfolgen. Dabei werden die nach der Elastizitätstheorie berechneten Ankerlasten unter Annahme einer biegesteifen Ankerplatte den Ankerlasten berechnet auf Basis wirklichkeitsnaher Annahmen gegenübergestellt. Dieser Vergleich soll dem planenden Ingenieur helfen, eine Beurteilung zu treffen die nicht im Widerspruch zu den geltenden Richtlinien steht.


556
Veröffentlicht September 6th, 2021