Zum Hauptinhalt

Wie wird die geforderte Rauigkeit und Eignung der Verbundfuge bei Aufbetonmaßnahmen überprüft?

Veröffentlicht von Hans Trenkwalder11 months ago
Wie wird die geforderte Rauigkeit und Eignung der Verbundfuge bei Aufbetonmaßnahmen überprüft?

Wie wird die geforderte Rauigkeit und Eignung der Verbundfuge bei Aufbetonmaßnahmen überprüft?

Aufbeton,Schubverbinder,Tragwerksverstärkung,TR066

1 Antwort
Veröffentlicht von Hans Trenkwalder11 months ago
Hilti verifiziert

Die mittlere Rautiefe kann mit Verfahren wie der Sandflächenmethode oder optisch-elektronischer Messung bestimmt werden. Zusätzlich wird die Abreißfestigkeit senkrecht zur Grenzfläche geprüft, die mindestens 1,5 N/mm² erreichen muss. Wichtig: Die Messungen sind in den am wenigsten aufgerauten Bereichen vorzunehmen, um den kritischen Zustand zu erfassen. Nur wenn diese Anforderungen erfüllt sind, können die Schubverbinder nach Hilti ETA und die Vorgaben der TR 066 zuverlässig zur Tragwerksverstärkung eingesetzt werden.

Aufbeton,Schubverbinder,Tragwerksverstärkung,TR066