Zum Hauptinhalt

Welche Anschlussarten gibt es bei nachträglich eingemörtelten Bewehrungsstäben – und warum ist die Unterscheidung so wichtig?

Veröffentlicht von jankjelabout 2 months ago
Welche Anschlussarten gibt es bei nachträglich eingemörtelten Bewehrungsstäben – und warum ist die Unterscheidung so wichtig?

Welche Anschlussarten gibt es bei nachträglich eingemörtelten Bewehrungsstäben – und warum ist die Unterscheidung so wichtig?

Unterschiede Bewehrungsanschluß,Anschlußart

1 Antwort
Veröffentlicht von jankjelabout 2 months ago

Es wird zwischen Übergreifungsstößen und Endverankerungen unterschieden.

  • Beim Übergreifungsstoß stoßen zwei Bewehrungsstäbe aneinander, die Lastübertragung erfolgt über Druckstreben.
  • Bei der Endverankerung endet der eingemörtelte Stab im Bauteil, die Kraftübertragung erfolgt durch Verankerung.
  • Diese Unterscheidung bestimmt, welche Bemessungsnormen zulässig sind: Während Übergreifungsstöße nur nach EN 1992-1-1 bemessen werden, können Endverankerungen je nach Situation auch nach Stabwerksmodell oder EOTA TR 069 bemessen werden. Hilti bietet dafür passende Lösungen mit klar definierter Bemessungslogik je nach Anschlussart.


Noch Fragen?
Im Engineering Center entsteht aktuell eine umfassende Artikelserie zu nachträglich installierten Bewehrungsstäben – mit technischen Hintergründen, Praxistipps und Beispielen. Dort findest du auch ein vollständiges Handbuch zu Beton-Beton-Verbindungen.
👉 Einfach regelmäßig reinschauen – Im Engineering Center, der Online-Community für Ingenieur:innen.