Zum Hauptinhalt

Wann sollte eine Hilti-Befestigung dokumentiert oder technisch abgenommen werden?

Veröffentlicht von Hans Trenkwalderabout 1 hour ago
Wann sollte eine Hilti-Befestigung dokumentiert oder technisch abgenommen werden?

Wann sollte eine Hilti-Befestigung dokumentiert oder technisch abgenommen werden?

ETA,Dokumentation,Sicherheitsrelevant

1 Antwort
Veröffentlicht von Hans Trenkwalderabout 1 hour ago
Hilti verifiziert

Eine Hilti-Befestigung muss immer dann dokumentiert und technisch abgenommen werden, wenn sie eine sicherheitsrelevante Bauleistung im Sinne der VOB/B § 4 Absatz 10 darstellt. Das ist der Fall, wenn der Ausfall der Befestigung Personen gefährden oder wesentliche Sachschäden verursachen kann, zum Beispiel bei Geländern, Absturzsicherungen, Fassaden, schweren TGA-Lasten oder Maschinenbefestigungen. In diesen Fällen gilt die Befestigung als besondere Leistung, deren ordnungsgemäße Ausführung nachgewiesen werden muss. Hilti stellt dafür mit der AT-Dokumentation und den zugehörigen Montagetools wie dem Hohlbohrer (HDB) ein System zur Verfügung, mit dem Bohrloch, Reinigung, Setztiefe, Mörtelmenge und korrekte Montage sauber erstellt und nachvollziehbar protokolliert werden können. Diese Dokumentation ersetzt nicht die Bauüberwachung, ist aber ein zentraler Nachweis für die fachgerechte Ausführung im Sinne der VOB.

ETA,Dokumentation,Sicherheitsrelevant